FANUC Ark Kaynak Robotları ve Cobotları
Güvenle Kaynak Yapın: FANUC'un Güvenilir ve Çok Yönlü Ark Kaynak Çözümleri
Verimliliği en üst düzeye çıkarmak, kaynak kalitesini optimize etmek ve maliyetleri en aza indirmek için tasarlanan robotlarımız, işyeri güvenliğini artırırken üstün sonuçlar elde etmenizi sağlar. MIG ve TIG'den plazma kesme ve lazere kadar çok çeşitli ark kaynağı uygulamaları için uygun olan FANUC, özel ihtiyaçlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen çok çeşitli robotlar ve cobotlar sunar. Kullanıcı dostu programlama arayüzümüz ve kapsamlı kaynak paketleri kütüphanemiz, zahmetsiz kurulum ve çalıştırma sağlayarak en önemli konuya, yani olağanüstü kaynaklara odaklanmanızı sağlar. İster deneyimli bir otomasyon uzmanı olun, ister robotik yolculuğunuza yeni başlıyor olun, FANUC olarak üretim hattınızı bir üst seviyeye taşıyacak mükemmel ark kaynağı çözümüne sahibiz.
İlham Alın
Başkalarının Başarısından İlham Alın
Kamyon Yapımı için Ağır Yük Kaldırma
NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.
FANUC CRX Cobot Üretim Esnekliğini Artırıyor
Bonvicini Carpenteria bugün daha da yüksek kalite ve esneklik seviyelerine sahip. Şirket, üretim hacmi gerektirdiğinde otomasyon çözümü arasında esneklik sağlayabiliyor. Özellikle Bonvicini Carpenteria, sürükle ve bırak işlevi ve basit bir tablet arayüzü gibi özelliklerle kolay ve hızlı robot programlamanın avantajlarından yararlanıyor.
FANUC Robotları Brose Sitech'i Sürücü Koltuğuna Oturtuyor
Otomotiv endüstrisi, yüksek verimlilik talepleri, dar kar marjları ve sıkı kalite standartları ile bilinir. Otomasyon, maksimum çalışma süresi ile güvenilir, tekrarlanabilir ve uygun maliyetli üretim sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, robot tedarikçisinin seçimi son derece önemlidir.