Uygulamalar
Her türlü üretim uygulamasında onlarca yıllık otomasyon deneyimine sahip FANUC, ihtiyaçlarınız için en iyi seçimdir.
Otomasyonun olduğu yerde FANUC vardır!
FANUC, otomasyonda mükemmelliğin eş anlamlısıdır ve çok çeşitli endüstriyel uygulamalara hitap eden kapsamlı bir çözüm paketi sunar. İleri robotik teknolojisini entegre ediyor veya yüksek hassasiyetli CNC işleme kullanıyor olsanız da, FANUC teknolojisi karmaşık 5 eksen işlemeden büyük ölçekli frezeleme ve tornalamaya kadar çeşitli üretim süreçlerini sorunsuz bir şekilde destekler. FANUC olarak, üretim hattınızın her aşamasında verimlilik, hassasiyet ve inovasyon konusunda yeni zirvelere ulaşmanızı sağlıyoruz. Otomasyonun olduğu her yerde, FANUC başarıya ulaşmanız için yanınızda.
Uygulama Uzmanlığımız
CNC
Tüm İhtiyaçlarınız için Sistemler
FANUC, temel yüksek hacimli, yüksek tekrarlama oranına sahip emtia üretiminden, en yüksek hassasiyet ve gelişmiş işleme teknikleri gerektiren benzersiz, son derece karmaşık parçalara kadar geniş bir uygulama yelpazesi için son teknoloji CNC ve hareket kontrol sistemleri geliştirir. Tüm işleme ihtiyaçlarını karşılamak için kontrol sistemleri, yazılımlar, hareket kontrolörleri, sürücüler, motorlar, iş milleri ve CNC simülatörleri sunuyoruz.
ROBOTLAR
Akıllı Otomasyon
Yüzden fazla modelle FANUC, son derece geniş bir endüstriyel robot yelpazesi sunmaktadır. Bu robotlar, kullanımı kolaydır ve uygulamaya özel seçenekler, basit entegrasyon, maksimum yük kapasitesi ve erişim menzili sayesinde tam esneklik sağlar. Ayrıca, işbirlikçi robot yelpazemiz, işbirlikçi otomasyona tamamen yeni bir yaklaşım sunar.
ROBODRILL
Kompakt CNC Dik İşleme Makineleri
Hızlı ve esnek FANUC ROBODRILL, yüksek hızlı frezeleme, delme ve kılavuz çekme işlemleri için para tasarrufu sağlayan dikey işleme merkezidir. Yeni nesil makinelerimiz, saatlik ücretlerde rakipsiz kalite ve hassasiyet sunar.
ROBOSHOT
Yüksek Hassasiyetli Elektrikli Plastik Enjeksiyon Makineleri
ROBOSHOT'ta rakipsiz bir elektrikli plastik enjeksiyon çözümü sunmak için en son teknoloji CNC teknolojisini kullanıyoruz. Sonuçlar, büyük çok yönlülük, en yüksek hareket hassasiyeti ve daha büyük miktarlarda tutarlı yüksek kaliteli parçalar üretmek için son derece kısa döngü süreleridir.
ROBOCUT
Çok Amaçlı Tel Erozyon Makinesi
Yeni gereksinimlere ve kesme özelliklerine hızla uyum sağlamanıza yardımcı olacak zengin özelliklere sahip ROBOCUT tel erozyon makineleri, mükemmel yüzey kalitesi, mükemmel tekrarlanabilirlik, karmaşık şekiller için maksimum esneklik ve uzun süreli güvenilir insansız çalışma sunar. Tam da sektörünüzün ihtiyacı olan şey.
ENDÜSTRİ 4.0 ÇÖZÜMLERİ
Geleceğe Bir Adım Kala
FANUC, otomasyonu gelişmiş analitik ile bir araya getirerek, büyüklüklerinden bağımsız olarak endüstriyel şirketler için daha akıllı ve daha hızlı iş kararları alınmasını sağlar. Daha iyi üretim kalitesi, performans, çalışma süresi ve OEE ile üretim verimliliğini artıran ölçeklenebilir IIoT ürünlerini keşfedin. FANUC'un IIoT çözümleri sayesinde üretim süreçlerinizi daha verimli hale getirin.
SERVİS
Ömür Boyu Bakım
FANUC olarak, “Önce Hizmet / Service First” ilkesine inanıyoruz.
Bu sadece bir slogan değildir. FANUC olarak, ürünleriniz için ömür boyu destek sağlayacağımıza, yedek parçaların teminini ve dünya çapında yerel servis desteğini garanti edeceğimize dair size verdiğimiz taahhüttür.
AKADEMİ
Otomasyonda Mükemmelliğe Giden Yolu Takip Edin
Kapsamlı bir kurs yelpazesi sunan FANUC Akademi merkezleri, başlangıç seviyesinden ileri düzey profesyonellere kadar tüm beceri seviyeleri için Avrupa genelinde kurslar düzenlemektedir. Derinlemesine eğitim ve destek sağlayan sektör uzmanlarının rehberliğinde, en yeni robotik ve otomasyon teknolojileriyle pratik deneyim kazanabilirsiniz.
Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.