CNC Opsiyonları - Makinenizin Tüm Potansiyelini Ortaya Çıkarın
Makine performansınızı artırmak, operatör deneyimini iyileştirmek, üretkenliği optimize etmek ve otomasyonu basitleştirmek için tasarlanmış kapsamlı seçeneklerle CNC işlemlerinizi geliştirin. Bu Çözüm Koleksiyonu, CNC seçeneklerimizin işletmenize nasıl yardımcı olabileceğine dair ayrıntılı bir genel bakış sunar.
Arıza sürelerini önemli ölçüde azaltmaya ve üretim hızınızı artırmaya hazır mısınız? Hızlı Döngü Süresi Teknolojimiz, döngü sürelerini önemli ölçüde azaltarak ve makine performansını optimize edere...
İşleme yeteneklerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Hassas Yüzey Teknolojimizi kullanarak olağanüstü yüzey kalitesine sahip parçalar üretin. Bu kapsamlı özellikler paketi, tüm işleme süreci boyunca...
FANUC'un 5 Eksen Entegre Teknolojisi ile üretim kapasitenizi artırın. Verimliliği ve hassasiyeti en üst düzeye çıkarmak isteyen işletmeler için tasarlanan bu gelişmiş çözüm, kusursuz entegrasyon ve...
FANUC olarak, CNC işleme dünyasında hassasiyet ve verimliliğin çok önemli olduğunu biliyoruz. CNC Hareket Fonksiyonlarımız olağanüstü performans sunarak işletmenizin daha fazlasını başarmasını sağlar.
Uzun talaşları ortadan kaldırmak ve işleme süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir yazılım işlevi olan Servo Öğrenme Salınımı'nı sunuyoruz. Bu yenilikçi çözüm, FANUC'un...
CNC torna işlemlerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Yenilikçi Takım Pozisyonlu Tornalama ve Çift Yönlü Tornalama teknolojilerimizle işleme verimliliğinizi ve hassasiyetinizi artırın. B2B sek...
Orbit Cut ile işleme verimliliğinizi artırın ve yeteneklerinizi genişletin. Bu yenilikçi yazılım opsiyonu, freze merkezlerinizin potansiyelini ortaya çıkararak C ekseni dönüşü ve XY ekseni dairesel...
Dual Check Safety (DCS) sistemimiz, gelişmiş izleme ve yedekli kontrol özelliklerini bir araya getirerek CNC sistemleri için benzersiz bir güvenlik sağlar. Riskleri en aza indirerek daha güvenli bi...
PC ve 𝑖HMI için FANUC Kesme Yükü Monitörü ile CNC işleme verimliliğinizi ve hassasiyetinizi artırın. Bu yenilikçi çözüm, PC ve 𝑖HMI arayüzünüzde gerçek zamanlı kesme yükü izleme olanağı sunar.
...
FANUC 𝑖HMI ile işletmeniz için en uygun çözümü keşfedin. Üretim verimliliğini artırmak, operatör eğitim süresini kısaltmak ve genel atölye verimliliğini iyileştirmek için tasarlanan FANUC 𝑖HMI, gel...
G-Kodu Kılavuzumuz, her seviyedeki mühendis ve programcıları desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Bu sezgisel program, karmaşık G-kodu oluşturmayı basitleştirir, hataları az...
Havacılık, kalıp yapımı veya genel imalat sektöründe faaliyet gösteriyor olun, bu son teknoloji ürünü ile benzersiz bir hassasiyet elde edebilir, kurulum sürelerini kısaltabilir ve genel verimliliğ...
Yüksek hacimli kısa vadeli işleri gerçekleştiren makine atölyeleri için mükemmel bir çözüm olan USB Bellek Programı İşlemi (Load & Go) ile CNC iş akışınızı dönüştürün. Üretim sahasındaki çevikliği ...
CNC makinenizin kurulum sürecini basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmış bir dizi yerleşik araç olan FANUC Ölçüm İşlevlerimiz ile karmaşıklığı azaltın ve değerli zamanınızdan tasarruf edin.
İşletmeniz için gerçek zamanlı verilerin gücünü ortaya çıkarın. Verimliliği artırın, çalışma süresini en üst düzeye çıkarın ve daha akıllı kararlar alın. Daha verimli bir gelecek için dönüştürücü b...
Talaşlı imalat işlemlerinde eşsiz hassasiyeti deneyimleyin. Bilinçli karar verme için gerçek zamanlı veri takibi. Duruş süresini azaltmak için kestirimci bakım. Verimliliği artırın ve alt geliriniz...
Robot G-Code, mevcut CNC operatörlerinizin FANUC robotlarını tanıdık G-kodu komutlarıyla doğrudan programlamasına olanak tanır. Bu yenilikçi özellik, ayrı robot programlama uzmanlığı ihtiyacını ort...
Çevrim sürelerini kısaltın, olağanüstü yüzey kalitesi elde edin ve bir dizi yenilikçi teknolojiyle karmaşık 5 eksen işlemeyi ustalıkla gerçekleştirin.
Olağanüstü Kullanım ve İşletim Kolaylığını Deneyimleyin
Sezgisel arayüzler, kullanıcı dostu programlama özellikleri ve zahmetsiz kurulum ve çalıştırma için gelişmiş işlevlerle süreçleri kolaylaştırın.
Eşsiz Verimlilik Kazanımlarının Kilidini Açın
Üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için Endüstri 4.0 bağlantısı, gerçek zamanlı izleme özellikleri ve kesintisiz veri alışverişinden yararlanın.
Otomasyonu Zahmetsizce Entegre Edin
Robot G-Code ile robot entegrasyonunu basitleştirerek tam otomatik ve optimize edilmiş bir üretim ortamının önünü açın.
Belgeler
Ek Bilgi için İndirin
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.