Gıda veya içecek üretim tesislerinizi otomatikleştirmek sandığınızdan daha kolaydır. Özellikle gıda işleme otomasyonu, tutarlı bir şekilde daha iyi kalite sağlar, toplama ve taşıma sürelerini iyileştirir ve paketleme süreçlerini hızlandırarak verimi artırır. Net sonuçlar, daha düşük maliyetler ve daha geniş rekabet alanıdır. Dahası, akıllı özel otomasyon, günümüzün rekabetçi pazar dinamiklerine ve gıda üretim endüstrisinin sürekli değişen taleplerine esnek bir şekilde yanıt vermenizi sağlar.
Fabrika prosesiniz ne olursa olsun, üretkenliğinizi artırmak için en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olmaya odaklanıyoruz. Üretim prosesleri ve otomasyon çözümleri konusundaki bilgimizi paylaşarak, size neler yapabileceğinizi ve nerede iyileştirmeler yapabileceğinizi göstereceğiz.
Gıda güvenliği, birincil gıda işleme söz konusu olduğunda çok önemlidir. Bu nedenle FANUC, gıda sınıfı gres ve özel kaplamalarla donatılmış ve bu uygulamalar için mükemmel olan gıda sınıfı robotlar tasarlamıştır. FANUC'un gıda sınıfı robotları, gıda güvenliği sorunlarının riskini azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve birincil gıda işlemede hız ve çok yönlülüğü en üst düzeye çıkarırken sık ve zorlu yıkamalara dayanabilir. Bu robotların erişim aralığı 550 mm ile 1853 mm arasında değişir ve IP67 ve IP69K sınıfı modeller içerir. Aşağıda gıda sınıfı robot modellerimizi keşfedin.
İkincil gıda ve içecek işleme ve paketleme süreçlerini otomatikleştirmek, işgücü sorunlarını aşarken verimi artırarak üretiminizi optimize etmenize yardımcı olur. Paletleme veya toplama ve paketleme olsun, FANUC, gıda üretim operasyonlarınızın çevik ve rekabetçi kalmasını sağlayan birçok manuel görevi otomatikleştirmek için robot ve cobot çözümlerine sahiptir. Geniş robot ailelerinden siparişe hazır bazı varyantları keşfedin.
FANUC'un otomasyon çözümleri, gıda endüstrisine benzersiz bir verimlilik ve hassasiyet sağlar. Uygulamalarımız arasında palet açma, hat yükleme, ambalaj üretimi, toplama, taşıma, işleme, paketleme ve paletleme yer alır ve gıda üretim süreçlerinde güvenliği artırır.
Paletten Çıkarma
Hat Şarjı
Paketleme Üretimi
Toplama
Elleçleme
İşleme
Paketleme
Paletleme
FANUC hat önü otomasyonunu kullanarak üretim sürecinin en başından itibaren değer zincirinizi optimize edin. İster paletten çıkarma, yükleme, hat şarjı, hatta ambalajınızı bir enjeksiyon makinesiyle ısıyla şekillendirme olsun, gıda üretim süreçlerinizi iyileştirmenize ve maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olmak için her türlü görev kolayca otomatikleştirilebilir.
Endüstriyel robotlar, üretim sürecinin farklı aşamalarında malların taşınması için son derece verimli bir yöntem sunar.
Ne işliyor olursanız olun, otomasyon çözümlerinin çok yönlülüğü, hammaddelerinizi üretim hattına sokmanın düşündüğünüzden daha kolay olduğu anlamına gelir.
FANUC ROBOSHOT, yerinde paketleme için kullanılabilen çok yönlü bir CNC enjeksiyon makinesidir.
Gıda ve içecek üreticileri güncel trendleri takip etmek zorundadır. Toplama, yerleştirme, taşıma, işleme veya ayırma görevlerini otomatikleştirmek, üretim süreçlerinizi optimize etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yeni gelişmelere esnek bir şekilde tepki vermenizi ve böylece rakiplerinizin bir adım önünde olmanızı sağlar. Bu, akıllı görsel tanıma teknolojisi ve sensör sistemlerinin kullanımıyla daha da geliştirilebilir.
FANUC robotları ve cobotları, daha hassas, verimli ve sürdürülebilir otomatik toplama çözümleri için maksimum tekrarlanabilirlikle üretilmiştir.
Gıda sınıfı gres ve özel kaplamalarla donatılmış özel gıda ve temiz oda robotları ile ikincil veya birincil gıdaları güvenle işleyin.
FANUC robotları ve cobotları ile gıda işleme uygulamalarınızı otomatikleştirerek daha fazla esneklik kazanın.
Üretim hattınızın son aşamasını otomatikleştirmek esnekliğinizi artırır ve akıllı, güvenli, kaliteli paketleme, depolama ve lojistik hizmetleri sunarken ortaya çıkan trendlere ve zorluklara hızlı bir şekilde tepki vermenizi sağlar. Sarma, etiketleme, paketleme ve paletleme, yorucu ve tekrarlayan manuel işler içerir. Bu işler, optimize edilmiş ve maliyet etkin sonuçlar elde etmek için otomatik sistemler tarafından kolayca yapılabilir.
FANUC ile verimliliği, hassasiyeti ve hijyeni artırın, daha hızlı, tutarlı ve kontaminasyon içermeyen paketleme süreçleri sağlayın.
FANUC, yüksek görev ve dünyanın en hızlı döngü sürelerini sunmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş, sektörün en eksiksiz paletleme robotları ve cobotları yelpazesini sunmaktadır.
Güvenli, Temiz, Verimli: Tüm FANUC Gıda ve Temiz Oda Robotlarını Keşfedin
Endüstriyel bir robotun belirlenmesi ve satın alınması, genellikle şirketlerin daha yüksek verimlilik ve tekrarlanabilirliğe dayalı otomatikleştirilmiş bir geleceğe doğru attıkları ilk adımdır. Ancak, devreye alma ve eğitimden makine servisi ve bakımına kadar projenin tam başarıya ulaşması için en üst düzeyde müşteri desteği sunabilen bir robot tedarikçisiyle ortaklık kurmak çok önemlidir.
Ağır kaldırma işlemlerinde yükü üstlenmek, endüstriyel robotların klasik uygulama alanlarından biridir. Ancak, kaldırma görevlerinde robotların kullanılması, çalışanlara fiziksel rahatlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda alanın sınırlı olduğu durumlarda bile verimi artırma potansiyeline sahiptir. Un üreticisi Lindmühle, FANUC simülasyon yazılımının mevcut çalışma alanı için en uygun robotu belirlediği bir örnek teşkil etmektedir.
FANUC cobot tabanlı sistem ile mağaza içi fırınlar, güvenli ve güvenilir bir şekilde üretkenliklerini artırabilir. Otomatik sistem, tekrarlayan ürün işleme uygulamalarında üretkenliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için etkili bir yol sağlar.
Hızlı hareket eden taze gıda dağıtım tesislerinde, talebe ayak uydurmak için otomatik paketleme işlemleri yoluyla verimlilik çok önemlidir. Bu yaklaşımın bir yan ürünü olarak, robot kullanıcıları çalışanların fiziksel yükünün azalması, meyve ve sebze gibi hassas ürünlerin daha nazik bir şekilde taşınması ve daha tekdüze ve tekrarlanabilir bir süreçten de faydalanmaktadır. Tüm bu katma değerden faydalanan en yeni fabrikalar arasında, büyük gıda distribütörü Inoverde'nin İsviçre'nin Bätterkinden kentindeki tesisi bulunmaktadır. Burada havuç doldurma, paketleme ve paletleme işlemleri, üç FANUC endüstriyel robotun kullanıma girmesiyle fayda sağlamaktadır.
Üretimdeki darboğazlar genellikle zaman alan manuel hassasiyet faaliyetlerinden kaynaklanır. Bu gibi durumlarda, yenilikçi ancak basit bir otomasyon adımı üretim hacmini katlayabilir.
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.