FANUC M-900 6 eksenli robot serisi, olağanüstü yapısal sağlamlık ve geniş çalışma alanı ile öne çıkar. 700 kg'a kadar yük kapasitesi ile piyasadaki en yüksek yük kapasiteli ürünlerden biridir. Tekli veya çoklu ağır parçaları zahmetsizce taşımak için tasarlanan ve 3.2 m'ye kadar erişim mesafesine sahip M-900 Serisi, çok çeşitli uygulamalarda mükemmeldir. Çok yönlü montaj seçenekleri, çalışma alanının kullanımını en üst düzeye çıkarır ve her ortamda optimum performans sağlar.
The challenge was to automate the loading of blanks and removal of finished parts from two large turning-milling centres while keeping them accessible to employees. Roth Technik solved this by installing a FANUC M-900𝑖B/360E arm on an overhead rail with automatic gripper changing. This automation allows BRUDERER to complete tasks five hours faster per machine daily, enabling unattended production overnight and on weekends.
#