FANUC, otomotiv üreticileriyle uzun yıllara dayanan işbirliği geçmişine sahiptir ve otomasyon çözümleriyle üretim hatlarını dönüştürmüştür. Dünyanın en geniş endüstriyel robot yelpazesine sahip olan FANUC, otomotiv otomasyonunda benzersiz çok yönlülük ve performans sunar. Robotlarımız, montajdan boyamaya, kaynak işlemlerinden son işlem görevlerine kadar çeşitli üretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır ve verimlilik ve hassasiyet sağlar. Bu yenilik mirası ve geniş çözüm yelpazesi, FANUC'un otomotiv üretiminde önemli bir ortak olarak rolünü pekiştirir.
FANUC, otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan standart süreçler için çok çeşitli otomotiv üretim çözümleri sunar. Bu çözümler, gelişmiş görüntü ve hareket kontrol sistemleriyle donatılmış özel robotlardan montaj, kaynak, taşıma, işleme, denetim veya boyama için özel çözümlere kadar uzanır. Bu çözümler genellikle, yüksek verim gerektiren ve insan sağlığı için risk oluşturabilecek tekrarlayan görevleri yerine getirmek için idealdir. Her durumda, FANUC, döngü sürenizi iyileştirmek ve verimi artırmak için bir çözüme sahiptir.
Verimli Kaynak
Hızlı Punta Kaynağı
Hassas Taşıma, Yükleme, Boşaltma
Çok Yönlü Montaj
Hassas Boyama
Verimli Dağıtım
Malzeme Kaldırma / İşleme / Son İşlem
Parça Algılama
FANUC, direnç, MIG/MAG, MIG darbe, TIG ve plazma kaynağını otomatikleştirmek için özelleştirilmiş ürünler ve arayüzler sunar. Geliştirilmiş kalite ve döngü süreleri ile tutarlı nokta ve kaynaklar sunmak, maliyetleri düşürmek için otomasyona geçmek isteyen işletmeler için özellikle cazip bir seçenektir.
Tamamen entegre proses kabloları, proses kablolarının korunmasını sağlar ve sistem ekipmanlarıyla paraziti önler. FANUC Learning Vibration Control, robotunuzun spot kaynak ve delme uygulamalarını %15'e kadar hızlandıran yumuşak bir yüksek hız hareketini otomatik olarak öğrenmesini sağlar.
Otomotiv parçalarını taşımak mı gerekiyor? En küçük parçadan tüm otomotiv gövdesine kadar, FANUC 2300 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip geniş bir parça transfer robotu yelpazesi sunar. Bu robotlar iRVision ve kuvvet sensörü ile uyumludur ve optimize edilmiş bir sistemde yüksek hızlı transfer yapabilir.
FANUC, becerikli, tekrarlanabilir, kompakt ve hızlı olan çeşitli yüksek güvenilirlikli montaj robotları sunar. 5 ila 6 eksenli mafsallı robotlardan, 3 ila 6 eksenli Delta robotlara, SCARA robotlarımıza ve İşbirlikçi robotlarımıza kadar, üretim hedeflerinizi yolunda tutmak için gereken montaj robotlarına ve akıllı özelliklere sahibiz.
FANUC boya robotları, kolay erişim, optimum çalışma alanları ve maksimum verimlilik sunarak çok çeşitli otomotiv boyama ve kaplama uygulamaları için uygundur. Tehlikeli ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış bazı modeller ve geniş erişim ve taşıma kapasiteleri ile boyama veya dağıtım gereksinimleriniz ne olursa olsun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir model bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
FANUC robotları ile yapıştırıcılarınızı daha hassas, doğru ve verimli bir şekilde uygulayın. Sızdırmazlık uygulamaları için dağıtım robotları kullanmak, daha iyi tutarlılık, daha yüksek hızlar ve verimlilik ile sistem çalışma süresinin artması gibi çeşitli avantajlar sağlar.
FANUC görüntüleme sistemleri, hassas kusur tespitiyle kalite güvencesi sağlayarak, konveyör veya haznede güvenilir parça tanımlama ile kesintisiz otomasyonu kolaylaştırarak ve gerçek zamanlı görsel verilere dayalı uyarlanabilir süreçleri mümkün kılarak üretim verimliliğini optimize ederek rekabet avantajı sunar.
FANUC görüntüleme sistemleri, hassas kusur tespitiyle kalite güvencesi sağlayarak, konveyör veya haznede güvenilir parça tanımlama ile sorunsuz otomasyonu kolaylaştırarak ve gerçek zamanlı görsel verilere dayalı uyarlanabilir süreçleri mümkün kılarak üretim verimliliğini optimize ederek rekabet avantajı sunar.
Otomotiv uygulamaları, tüm endüstriler arasında en titiz otomasyon görevleri arasındadır. Hızlı eksen hızları ve yüksek verimlilik elbette önemli ölçütlerdir, ancak bu özel projede hassasiyet ve tekrarlanabilirlik de öncelikler listesinin üst sıralarında yer almaktaydı. Bu kadar çok talebin olduğu bir durumda, FANUC endüstriyel robotları bu görevi başarıyla yerine getirdi.
Büyük halka şeklindeki rulmanları işlemek için bir robotik hücre oluşturuldu. 210 kg kapasiteli ve 3D Görüş Sensörlü bir FANUC R-2000𝑖C/210L robot, halkaları dikey bir CNC torna tezgahına yükler ve boşaltır. Mikron Plus, FANUC'un CNC Servo Öğrenme Salınımı özelliğini kullanarak uzun talaşları daha küçük parçalara ayırmaktadır. Bu çözüm, verimliliği artırmış, maliyetleri düşürmüş ve işgücü bağımlılığını en aza indirirken yüksek hassasiyet ve kalite sağlamıştır.
NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.