The FANUC ARC Mate/25-18D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D

ARC Mate 120𝑖D, hızı ve hassasiyetiyle tanınan bir ark kaynağı robotudur. İnce mafsallı tasarımı, dar jiglerde kaynak yapmak için idealdir, yüksek eksen hızları ve rijitliği ise ± 0,02 mm'lik olağanüstü tekrarlanabilirlik sağlar. Geniş çalışma alanı ve kendi tabanına yakın mesafelere ulaşabilme özelliği ile maksimum çalışma esnekliği sunar. FANUC güvenilirliği ile üstün hareket performansını bir araya getiren ARC Mate 120𝑖D, üretkenliği ve karlılığı en üst düzeye çıkarır.
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1831 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Kolay Programlama

Tam entegre kaynak hortumu paketi ve takılmayı önleyen kablo yönetim sistemi sayesinde kolay programlama ve kurulum.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Yoğunluklu Düzenler için İçi Boş Bilek

57 mm'lik geniş içi boş bilek kısmı sayesinde zahmetsiz yönlendirme avantajından yararlanın. Hava boruları, dikiş izleme sensörü veya görüntü kabloları gibi ek donanımlar için tam hareket kabiliyeti sağlar.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Azaltılmış Girişim Riski

Dar ve ulaşılması zor alanlarda kaynak yapmak için ideal olan ince kavisli robot kolu sayesinde müdahaleyi en aza indirin.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hız Doğrulukla Buluşuyor

Yüksek eksen hızları için sürücü sistemi ile verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın ve ± 0,02 mm'lik olağanüstü kısa döngü süreleri ve yüksek tekrarlanabilirlikten yararlanın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart IP67

Kirli kaynak veya kesme uygulamaları için ideal olan bilek eksenlerindeki IP67 koruması, robotu nem ve tozdan korur ve ekstra pürüzsüz yüzeyler sıçramayı en aza indirir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
25 kg
Robot Menzili
1831 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/-
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/-
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate Serisi

Ark kaynağı uygulamaları için özel olarak üretilmiştir. ARC Mate Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın