ARC Mate 100𝑖D
Paylaş
ARC Mate 100𝑖D, kompakt kaynak hücreleri için tasarlanmış bir ark kaynağı robotudur. Sofistike, kavisli tasarımı, dar alanlarda zahmetsiz çalışmayı kolaylaştırır ve daha fazla çeviklik için içi boş kol ve bilek ile tamamlanır. Tam entegre kaynak hortum paketi ve yardımcı kablolar, çalışma alanının kullanımını optimize eder. Yüksek rijitlik ve kararlı hareket özelliği ile ark kaynağı gibi uygulamalar için mükemmeldir. 12 kg'a kadar yük kapasitesi ve 1441 mm erişim mesafesi ile bu robot, üretkenliği artırmak için yüksek hareket hızları sunar.
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1441 mm
Eksen
6
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Case Studies
Uygulamalar
Endüstriler
Sitech
FANUC Robotları Brose Sitech'i Sürücü Koltuğuna Oturtuyor
Otomotiv endüstrisi, yüksek verimlilik talepleri, dar kar marjları ve sıkı kalite standartları ile bilinir. Otomasyon, maksimum çalışma süresi ile güvenilir, tekrarlanabilir ve uygun maliyetli üretim sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, robot tedarikçisinin seçimi son derece önemlidir.
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
Ark Kaynağı
Endüstriyel robotlarla ark kaynağı prosesinizi otomatikleştirerek hassasiyeti ve tutarlılığı artırın, yüksek kaliteli kaynaklar elde edin. Yorulmadan kesintisiz çalışarak ve üretim süresini kısaltarak verimliliğinizi artırın. Tehlikeli dumanlara ve aşırı sıcağa maruz kalmayı en aza indirerek güvenliği artırın. Ayrıca, işçilik maliyetlerini azaltarak ve yeniden işleme ihtiyacını azaltarak maliyet verimliliği elde edin.
Sektörünüze Özel Çözümler
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
FANUC'un gelişmiş robotik teknolojisi: havacılık ve uzay üretim süreçlerini optimize ediyor.
Otomotiv Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Otomotivde mükemmellik: FANUC'un çok yönlü otomasyon çözümleri.
Elektrikli Araçlar
Hiç kimse elektrikli araç üretimini otomatikleştirme konusunda FANUC'tan daha fazla deneyime sahip değildir. Tüm elektrikli araç üretim süreçlerinizi otomatikleştirmeye yardımcı olmamız için bize güvenin.