Kolaboratívny robot CRX-25iA s užitočným zaťažením 25-30 kg a dosahom 1756-1889 mm umožňuje nasadenie ťažších nástrojov na konci ramena a manipuláciu s viacerými dielmi Ide o dokonalé riešenie pre výrobcov, ktorí nemajú žiadne alebo len malé skúsenosti s robotmi, pretože séria CRX ponúka programovacie rozhranie FANUC s jednoduchou funkciou „drag and drop“ (presunutie) na tabletovom ovládači Teach Pendant. Ľahké programovanie v kombinácii so svetoznámou technológiou FANUC, osvedčenou spoľahlivosťou a citlivou detekciou kontaktu umožňujú, aby CRX-25iA bezpečne pracoval po boku ľudí v širokej škále priemyselných a výrobných prostredí.
CRX-25iA má krytie IP67, ktoré chráni proti prachu a vniknutiu kvapaliny v drsných priemyselných prostrediach a v plnom rozsahu vyhovuje bezpečnostným normám ISO 10218-1. CRX-25iA je určený na bezproblémovú integráciu do širokej škály aplikácií, ako napríklad obsluha strojov, manipulácia s materiálom, paletizácia alebo balenie.