Najmenší zo spolupracujúcich robotov – ideálny do stiesnených priestorov
Ahoj, som najmenší zo sortimentu spolupracujúcich robotov, so šiestimi osami v ramene a moje maximálne užitočné zaťaženie je 4 kg. Podobne ako ostatné spolupracujúce roboty, zvládam ľahké úlohy, ktoré sú nudné a vysoko manuálne. Moja kompaktná povaha mi umožňuje vykonávať menšie práce v oblastiach s obmedzenými požiadavkami na priestor. Môžem byť namontovaný na stenu alebo obrátene, čo mi ponúka širšiu škálu pohybu bez toho, aby som zasahoval do pracovného priestoru operátora.
Keďže môžem prevziať tieto jednotvárne úlohy, máte voľné ruky sústrediť sa na inteligentnejšiu prácu alebo ešte naliehavejšie záležitosti. Môžeme tiež spolupracovať bok po boku na úlohách, ktoré sú zložitejšie a vyžadujú si interaktívnejšie prístupy (napr. robot dodá diel a operátor vykoná kontrolu kvality).
Okrem mojej kompaktnej, štíhlej konštrukcii som vďaka bezpečnostnej funkcii zastavenia schopný úzko spolupracovať s ľuďmi bez oplotenia. Táto špeciálna schopnosť zvyšuje disponibilitu priestoru, čo má za následok značnú úsporu nákladov.