Ahoj, som malý, flexibilný a dokážem pracovať po vašom boku. Postarám sa o ľahké (do 7 kg), ale nudné a opakujúce sa manuálne úlohy zahŕňajúce rôzne typy manipulácie s materiálom, ktoré by vám inak zabrali veľmi veľa času. V závislosti od vašej potreby môžem byť naprogramovaný na vykonávanie celých výrobných tokov, ktoré si vyžadujú stabilnú a spoľahlivú úroveň kvality. Rozsah týchto úloh sa môže pohybovať od montáže malých dielov až k často sa opakujúcim úlohám, ako napr. vyzdvihnutie a premiestnenie položiek z jedného miesta na druhé.
Môj dlhý dosah 911 mm robí zo mňa ideálneho kandidáta na obsluhu stroja a paletizáciu. Nemusím byť ohradený, pretože mám v sebe integrovanú osvedčenú snímaciu technológiu, ktorá má po kolízii s pevným objektom alebo vami zastaví. To vám nešetrí len priestor, ale tiež znižuje vaše výrobné náklady. Som kompatibilný s existujúcim príslušenstvom značky FANUC, ako napríklad iRVision. Som dodávaný v dvoch rôznych veľkostiach – jedna verzia so štandardným ramenom a jedna verzia s dlhým ramenom – inak sme si veľmi podobní. Prínos každej verzie závisí od vašej potreby, pretože štandardné rameno je vhodnejšie, ak máte problémy s priestorom, zatiaľ čo dlhé rameno dosiahne ďalej v prípade, že je váš pracovný priestor rozšírený.