The FANUC Roboshot α-S220iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B

Tento dizajn je navrhnutý tak, aby vynikal v oblasti konektorov, výroby automobilov, elektroniky, zdravotníckych zariadení a spotrebného tovaru a poskytuje konzistentnú kvalitu a presnosť. Jeho pokročilá technológia viaczložkového tvarovania 2K zaručuje bezkonkurenčnú flexibilitu, vďaka čomu je preferovanou voľbou pre všestranné aplikácie v širokom spektre priemyselných odvetví.
Nosnosť
2200 kN | 220 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
650x650 mm
Priemer šneku (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria ROBOSHOT a-SiB ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Technológia servopohonov FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu energie ROBOSHOT-u o 50 - 70 % v porovnaní s hydraulikou a o 10 - 15 % v porovnaní s konkurenciou. Nízka údržba, vysoká doba prevádzkyschopnosti, menej dielov znamenajú najnižšie TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

Vďaka 65 rokom vývoja sa FANUC ROBOSHOT môže pochváliť najspoľahlivejším CNC riadením na svete. Vďaka štandardným rozhraniam, ktoré sú užívateľsky prívetivé, zabezpečuje rýchle spracovanie a konzisten
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

ROBOSHOT vyniká minimalizáciou nákladov na vlastníctvo vďaka nízkej údržbe, vysokej dobe prevádzkyschopnosti, menšiemu počtu komponentov a minimálnemu opotrebovaniu. Rozlúčte sa s obavami o náklady na
Test Description

Doživotná podpora stroja

Vďaka viac ako 35 rokom skúseností a oddanosti pre presnosť, zaručuje spoločnosť FANUC vysokú spoľahlivosť pri výrobe vysokokvalitných výrobkov s dlhou životnosťou a podporuje zákazníkov pri dosahovan
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
5 Point double toggle
Nosnosť
2200 kN | 220 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska
650-250 mm
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska (zväčšená)
750-250 mm
Upínací zdvih
550 mm
Priemer polohovacieho krúžku
160 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
650x650 mm
Veľkosť platne, H×V
900x900 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
375x375 mm
Maximum mould weight - Single platen
1500-1500 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
150 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Zdvih vstreku (mm)
150
150
150
176
176
208
208
Max. objem vstrekovania (cm³)
121
153
188
268
318
442
512
Sila dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
-
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
-
Max. vstrekovací výkon (cm³)
160
203
251
304
361
424
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
-
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
8.7 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
270 (high duty)
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Max. vstrekovací výkon (cm³)
217
274
339
410
488
573
665
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
8.85 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Max. vstrekovací výkon (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
8.85 | - t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
3
3
3
3
3
3
4
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.
Služba Nitra

High-Performance Production: More Parts, Less Energy

Služba Nitra, a Slovakian manufacturer supplying mostly to the automotive sector, has transformed its production through extensive automation in the shape of FANUC CNC injection moulding machines and high-performance industrial robots. By upgrading its assembly lines and moulding shop, the company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates. The result is a highly efficient, reliable and sustainable manufacturing environment supporting major auto OEMs and tier-one suppliers.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Výrobca kozmetiky vidí krásu automatizácie FANUC

Spoločnosť Erkul Cosmetics v Turecku využíva nespočetné množstvo výhod v oblasti kvality a efektívnosti, ktoré poskytujú rôzne vysoko výkonné automatizačné produkty FANUC. Tento rýchlo rastúci kozmetický podnik sa snaží stanoviť štandardy pre výrobu vo svojom odvetví, pričom ho podporujú konkurenčné výhody, ktoré poskytujú riešenia FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.