Spoločnosť FANUC je popredným dodávateľom priemyselných a robotických systémov vizuálnej kontroly, ktorý sa môže pochváliť desaťročiami skúseností a odborných znalostí. Spoločnosť FANUC, ktorá je v tomto odvetví známa, je jedným z mála dodávateľov priemyselných robotov a cobotov, ktorí bez problémov integrujú svoj vlastný systém videnia so svojimi robotmi - každý robot sa dodáva "𝑖RVision Ready". To znamená, že naše roboty sú pripravené vylepšiť vaše procesy, aby boli rýchlejšie, efektívnejšie a ziskovejšie pre váš podnik.
Okrem toho systém 𝑖RVision 2D poskytuje rýchle a spoľahlivé vizuálne rozpoznávanie, vďaka čomu je ideálny na presnú identifikáciu a zarovnanie dielov. Model 𝑖RVision 3D ide ešte o krok ďalej a pridáva vnímanie hĺbky, čo umožňuje manipuláciu so zložitými objektmi a presné určovanie miest v 3D priestore. Tieto systémy bez problémov spolupracujú s našimi robotmi, čím zvyšujú efektivitu automatizácie a zabezpečujú špičkovú kvalitu kontroly.
Keď sa dopyt po výrobe v krátkom čase dramaticky zrýchli, roboty a automatizácia môžu pomôcť splniť požiadavky oveľa rýchlejšie, ako si mnohí uvedomujú. Tento výsledok však do veľkej miery závisí od výberu robotov, ktoré sa ľahko inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.
Spoločnosť Vernay je celosvetovo známa v oblasti riešení na reguláciu prietoku a ročne vyrobí viac ako miliardu gumových ventilových komponentov v Ázii, Amerike a Európe. Ich kritické výrobky, ktoré sa používajú v zariadeniach, ako sú respirátory a batériové systémy pre elektrické vozidlá, musia spĺňať najvyššie normy kvality s nulovou chybovosťou.
Poskytujeme riešenia na zlepšenie vašich výrobných procesov - od vysoko presnej robotiky až po inteligentnú automatizáciu.