M-1000/550F-46A. Image for website.

M-1000/550F-46A

The M-1000/550F-46A, designed for high-payload applications, combines a 550 kg payload with a 4.6 m reach, making it ideal for handling large and heavy components. Its serial link structure enables extended motion flexibility, while the flip-over capability and high wrist inertia ensure precise control of offset loads. A robust solution for demanding tasks such as EV battery handling and Giga Cast part manipulation.
Nosilnost robota
550 kg
Doseg robota
4601 mm
osi
6

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Extended reach

Access deep diecasting presses and large moulds with an extra-long 4.6 m reach.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatility in a Large Workspace

Benefit from a simple, versatile and cost-effective design that offers a wide working envelope thanks to the serial link mechanism that supports up to 330 degrees in axis 3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Večja prepustnost

Z inovativno servo tehnologijo FANUC povečajte svojo prepustnost ter izkoristite kratke čase ciklov in visoko ponovljivost.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljeni na zahtevno okolje

Zaščita IP67 za zapestje in IP54 za telo robota, ki je idealna za prašna in vlažna okolja, ga ščiti pred vlago in prahom.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Povečana produktivnost

Izkoristite prednosti izjemno močnega in kompaktnega zapestja, ki podpira vrhunsko zmogljivost navora in vztrajnosti ter odpravlja potrebo po večjem modelu.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Čista oblika robota

Zmanjšajte tveganje motenj v delovanju perifernih naprav in verjetnost izpadov.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-50𝑖A Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
550 kg
Doseg robota
4601 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

Serija M-1000

Razmišljajte veliko. Največji robot z zaporedno povezavo v naši ponudbi. Raziščite našo serijo M-1000 zdaj!

Navdihnite se