The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Ta model je prilagojen za različne industrije, vključno s podjetji za povezovanje, avtomobilsko industrijo, elektroniko, medicino in izdelki široke potrošnje, ter je utelešenje zanesljivosti in delovanja. Ne glede na to, ali oblikujete zapletene komponente za avtomobilski sektor ali izdelujete visokokakovostne elektronske dele, naša serija 𝑖B zagotavlja dosledne rezultate. Zaradi zmožnosti obdelave materialov iz tekoče silikonske gume (LSR) je to najboljša izbira za vsestranske aplikacije, zato je naša najbolj priljubljena izbira med zahtevnimi proizvajalci.
Tonaža
500 kN | 50 tonf
Razmik med veznimi palicami, V×H
360x320 mm
Premer vijaka (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Večja vsestranskost

Serija ROBOSHOT a-SiB ponuja hitrejše odzivne čase, hitrosti vbrizgavanja, večje standardne tlake vbrizgavanja, širše možnosti premera vijaka in možnost štiriosnega krmiljenja s servo jedrom.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižja poraba energije

FANUC-ova servo tehnika in rekuperacija energije zmanjšata porabo energije ROBOSHOT-a za 50-70 % v primerjavi s hidravliko in 10-15 % v primerjavi s konkurenčnimi napravami. Majhno vzdrževanje, visok čas delovanja in manjše število delov pomenijo najnižje TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Natančnost in točnost

ROBOSHOT uporablja servo pogone FANUC CNC za natančno krmiljenje, ki zagotavljajo najhitrejše pospeševanje ter vrhunsko natančnost, zanesljivost, nadzor gibanja, položaja in tlaka.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Zanesljivost CNC na svetovni ravni

S 65 leti razvoja se FANUC ROBOSHOT ponaša z najbolj zanesljivim krmilnikom CNC na svetu. Uporabniku prijazen s standardnimi vmesniki zagotavlja hitro obdelavo in dosledno kakovost delov.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižji stroški lastništva

ROBOSHOT se odlikuje po zmanjšanju stroškov lastništva z nizkimi stroški vzdrževanja, visokim časom delovanja, manjšim številom sestavnih delov in minimalno obrabo. Poslovite se od skrbi glede stroško
Test Description

Doživljenjska podpora stroja

Z več kot 35-letnimi izkušnjami in predanostjo natančnosti družba FANUC zagotavlja visoko zanesljivost pri izdelavi dolgotrajnih in visokokakovostnih izdelkov ter tako podpira stranke pri doseganju uč

Tehnične specifikacije

Pritrdilna enota
Pritrdilni mehanizem
5 Point Double toggle
Tonaža
500 kN | 50 tonf
Tonaža (povečana)
650 kN | 65 tonf
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča
410-210 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča (povečana)
460-210 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – dvojna plošča
350-150 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – dvojna plošča (povečana)
400-150 mm
Pritrdilni hod
250 mm
Premer pritrdilnega obroča
125 mm
Razmik med veznimi palicami, V×H
360x320 mm
Velikost plošče, H×V
500x470 mm
Najmanjša velikost kalupa, V×H
205x185 mm
Maximum mould weight - Single platen
300-220 Premična-Nepremična
Maximum mould weight - Double platen
220-220 Premična-Nepremična
Hod izmetača
70 mm
Največja izmetalna sila
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Enota za vbrizgavanje
Premer vijaka (mm)
18
20
22
26
28
32
Hod vbrizga (mm)
75
75
75
95
95
95
Največji volumen vbrizga (cm³)
19
24
29
50
58
76
Sila dotika šobe
15 kN | 1.5 tonf
Sila dotika šobe (povečana)
30 kN | 3.0 tonf
Polž za brizganje plastike
Število grelnih con
3
3
3
3
3
3
Število pirometrov
1 Nozzle
Skupna moč grelcev (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
350
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Največja hitrost vbrizga (cm³)
89
109
133
185
215
281
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
300
360
340
290
250
190
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
2.85 | 2.9 t
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
550
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Največja hitrost vbrizga (cm³)
139
172
209
292
338
-
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
300
330
-
-
-
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
2.85 | 2.9 t

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serija

Hitro vbrizgavanje, natančnost in točnost. Raziščite našo serijo ROBOSHOT zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na poti k učinkovitosti s strojem ROBOSHOT

Visoka proizvodna učinkovitost, nizki stroški energije in emisije hrupa v kombinaciji z odlično tehnično podporo in storitvami so tisto, kar lahko stranke pričakujejo od popolnoma električnega stroja za brizganje FANUC ROBOSHOT.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimizirani viri in trajnostni razvoj zahvaljujoč podjetju FANUC

V industriji embalaže mora biti proizvodnja hitra, zanesljiva in čista. Zato ni čudno, da je družba Poloplast izbrala stroje za brizganje ROBOSHOT družbe FANUC. Poleg takojšnjega izboljšanja učinkovitosti in prihranka energije napredne funkcije programske opreme na strojih podjetju omogočajo nadaljnje spremljanje in povečanje produktivnosti, hkrati pa širijo ponudbo biorazgradljivih izdelkov.