The FANUC Roboshot α-S30iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B

Ta kompaktni stroj je odličen za aplikacije mikrooblikovanja, specializiran za natančno proizvodnjo v panogah, kot so leče, optika in zobniki. Naša serija S𝑖B s poudarkom na zanesljivosti in natančnosti zagotavlja dosledno delovanje in zanesljivo izpolnjuje stroge standarde različnih sektorjev.
Tonaža
300 kN | 30 tonf
Razmik med veznimi palicami, V×H
310x290 mm
Premer vijaka (mm)
14, 16, 18, 20, 22 mm
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Večja vsestranskost

Serija ROBOSHOT a-SiB ponuja hitrejše odzivne čase, hitrosti vbrizgavanja, večje standardne tlake vbrizgavanja, širše možnosti premera vijaka in možnost štiriosnega krmiljenja s servo jedrom.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižja poraba energije

FANUC-ova servo tehnika in rekuperacija energije zmanjšata porabo energije ROBOSHOT-a za 50-70 % v primerjavi s hidravliko in 10-15 % v primerjavi s konkurenčnimi napravami. Majhno vzdrževanje, visok čas delovanja in manjše število delov pomenijo najnižje TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Natančnost in točnost

ROBOSHOT uporablja servo pogone FANUC CNC za natančno krmiljenje, ki zagotavljajo najhitrejše pospeševanje ter vrhunsko natančnost, zanesljivost, nadzor gibanja, položaja in tlaka.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Zanesljivost CNC na svetovni ravni

S 65 leti razvoja se FANUC ROBOSHOT ponaša z najbolj zanesljivim krmilnikom CNC na svetu. Uporabniku prijazen s standardnimi vmesniki zagotavlja hitro obdelavo in dosledno kakovost delov.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižji stroški lastništva

ROBOSHOT se odlikuje po zmanjšanju stroškov lastništva z nizkimi stroški vzdrževanja, visokim časom delovanja, manjšim številom sestavnih delov in minimalno obrabo. Poslovite se od skrbi glede stroško
Test Description

Doživljenjska podpora stroja

Z več kot 35-letnimi izkušnjami in predanostjo natančnosti družba FANUC zagotavlja visoko zanesljivost pri izdelavi dolgotrajnih in visokokakovostnih izdelkov ter tako podpira stranke pri doseganju uč
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Vzdržljivost in dolgotrajnost

FANUC ponuja vrsto funkcij preventivnega vzdrževanja, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo stroja in tako zmanjšate stroške, povečate čas delovanja in izboljšate varnost.

Tehnične specifikacije

Pritrdilna enota
Pritrdilni mehanizem
Double toggle
Tonaža
300 kN | 30 tonf
Največja in najmanjša višina kalupa – dvojna plošča
330-150 mm
Pritrdilni hod
230 mm
Premer pritrdilnega obroča
100 mm
Razmik med veznimi palicami, V×H
310x290 mm
Velikost plošče, H×V
440x420 mm
Najmanjša velikost kalupa, V×H
175x165 mm
Maximum mould weight - Double platen
150-150 Premična-Nepremična
Hod izmetača
60 mm
Največja izmetalna sila
8 kN | 0.8 tonf
Enota za vbrizgavanje
Premer vijaka (mm)
14
16
18
20
22
Hod vbrizga (mm)
56
56
75
75
75
Največji volumen vbrizga (cm³)
9
11
19
24
29
Sila dotika šobe
9 kN | 0.9 tonf
Polž za brizganje plastike
Število grelnih con
3
3
3
3
3
Število pirometrov
1 Nozzle
Skupna moč grelcev (kW)
2.4
2.8
3.1
3.5
3.8
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
600
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
250
280
280
270
220
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
250
250
260
270
220
Največja hitrost vbrizga (cm³)
92
120
152
188
228
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
-
330
300
-
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
2.0 | t

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serija

Hitro vbrizgavanje, natančnost in točnost. Raziščite našo serijo ROBOSHOT zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroji FANUC ROBOSHOT so za podjetje SIMON preprosti

Deli iz plastike v velikih količinah; tanke stene; nič napak; kratki dobavni roki v avtomobilski industriji; povpraševanje po visoki učinkovitosti energije. Vse več proizvajalcev se s temi skupnimi izzivi spopada z naložbami v visoko zmogljive, popolnoma električne stroje za brizganje plastike ROBOSHOT podjetja FANUC. Med njimi je tudi podjetje SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimizirani viri in trajnostni razvoj zahvaljujoč podjetju FANUC

V industriji embalaže mora biti proizvodnja hitra, zanesljiva in čista. Zato ni čudno, da je družba Poloplast izbrala stroje za brizganje ROBOSHOT družbe FANUC. Poleg takojšnjega izboljšanja učinkovitosti in prihranka energije napredne funkcije programske opreme na strojih podjetju omogočajo nadaljnje spremljanje in povečanje produktivnosti, hkrati pa širijo ponudbo biorazgradljivih izdelkov.