The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Velika zmogljivost

Predstavljamo robusten model ROBOSHOT 𝑖B serije z veliko zmogljivostjo, ki je oblikovan tako, da izpolnjuje stroge zahteve avtomobilske industrije, industrije tehničnega oblikovanja, embalaže in potrošniških delov. Ta stroj z naprednimi zmogljivostmi in neprimerljivim delovanjem ponuja neprimerljivo učinkovitost in natančnost, zaradi česar je prednostna rešitev za proizvajalce, ki iščejo odličnost v tehnologiji brizganja.
Tonaža
3000 kN | 300 tonf
Razmik med veznimi palicami, V×H
810x710 mm
Premer vijaka (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Večja vsestranskost

Serija ROBOSHOT a-SiB ponuja hitrejše odzivne čase, hitrosti vbrizgavanja, večje standardne tlake vbrizgavanja, širše možnosti premera vijaka in možnost štiriosnega krmiljenja s servo jedrom.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižja poraba energije

FANUC-ova servo tehnika in rekuperacija energije zmanjšata porabo energije ROBOSHOT-a za 50-70 % v primerjavi s hidravliko in 10-15 % v primerjavi s konkurenčnimi napravami. Majhno vzdrževanje, visok čas delovanja in manjše število delov pomenijo najnižje TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Natančnost in točnost

ROBOSHOT uporablja servo pogone FANUC CNC za natančno krmiljenje, ki zagotavljajo najhitrejše pospeševanje ter vrhunsko natančnost, zanesljivost, nadzor gibanja, položaja in tlaka.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Zanesljivost CNC na svetovni ravni

S 65 leti razvoja se FANUC ROBOSHOT ponaša z najbolj zanesljivim krmilnikom CNC na svetu. Uporabniku prijazen s standardnimi vmesniki zagotavlja hitro obdelavo in dosledno kakovost delov.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižji stroški lastništva

ROBOSHOT se odlikuje po zmanjšanju stroškov lastništva z nizkimi stroški vzdrževanja, visokim časom delovanja, manjšim številom sestavnih delov in minimalno obrabo. Poslovite se od skrbi glede stroško
Test Description

Doživljenjska podpora stroja

Z več kot 35-letnimi izkušnjami in predanostjo natančnosti družba FANUC zagotavlja visoko zanesljivost pri izdelavi dolgotrajnih in visokokakovostnih izdelkov ter tako podpira stranke pri doseganju uč
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Vzdržljivost in dolgotrajnost

FANUC ponuja vrsto funkcij preventivnega vzdrževanja, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo stroja in tako zmanjšate stroške, povečate čas delovanja in izboljšate varnost.

Tehnične specifikacije

Pritrdilna enota
Pritrdilni mehanizem
Double toggle
Tonaža
3000 kN | 300 tonf
Tonaža (povečana)
3500 kN | 350 tonf
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča
650-300 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča (povečana)
750-300 mm
Pritrdilni hod
600 mm
Premer pritrdilnega obroča
160 mm
Razmik med veznimi palicami, V×H
810x710 mm
Velikost plošče, H×V
1130x1030 mm
Najmanjša velikost kalupa, V×H
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Premična-Nepremična
Hod izmetača
200 mm
Največja izmetalna sila
80 kN | 8.0 tonf
Enota za vbrizgavanje
Premer vijaka (mm)
64
68
72
80
Hod vbrizga (mm)
280
300
320
320
Največji volumen vbrizga (cm³)
901
1090
1303
1608
Sila dotika šobe
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotika šobe (povečana)
50 kN | 5.0 tonf
Polž za brizganje plastike
Število grelnih con
4
4
4
4
Število pirometrov
1 Nozzle
Skupna moč grelcev (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
160
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
220
200
185
150
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
220
200
185
150
Največja hitrost vbrizga (cm³)
514
581
651
804
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
400
400
300
200
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
14.9 | 14.9 t

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serija

Hitro vbrizgavanje, natančnost in točnost. Raziščite našo serijo ROBOSHOT zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Obrat za brizganje oblikuje svojo prihodnost s podjetjem FANUC

Na trgu so na voljo številni stroji za brizganje, vendar večina sodobnih proizvajalcev išče ključne lastnosti, ki temeljijo na prilagodljivosti, energetski učinkovitosti in delovanju. Zato je zelo zmogljiv robot FANUC ROBOSHOT z možnostjo hitre menjave orodja in povsem električno tehnologijo z nizko porabo energije dokazano prava izbira za vse proizvajalce plastičnih izdelkov, ki želijo postati bolj konkurenčni in pridobiti tržni delež. Med tistimi, ki lahko pričajo o tem, je tudi podjetje Viskiplast s sedežem na Madžarskem.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroji FANUC ROBOSHOT so za podjetje SIMON preprosti

Deli iz plastike v velikih količinah; tanke stene; nič napak; kratki dobavni roki v avtomobilski industriji; povpraševanje po visoki učinkovitosti energije. Vse več proizvajalcev se s temi skupnimi izzivi spopada z naložbami v visoko zmogljive, popolnoma električne stroje za brizganje plastike ROBOSHOT podjetja FANUC. Med njimi je tudi podjetje SIMON Plastics.