The FANUC Roboshot α-S300iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B

Ta stroj, ki je bil zasnovan za odličnost v avtomobilski proizvodnji, tehničnem oblikovanju, embalaži in proizvodnji potrošniških delov, je dokaz natančnega inženiringa. Zaupajo mu vodilni v industriji, zato zagotavlja brezhibno delovanje in zanesljivost ter je idealna izbira za okolja z velikim obsegom proizvodnje.
Tonaža
3000 kN | 300 tonf
Razmik med veznimi palicami, V×H
810x710 mm
Premer vijaka (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Večja vsestranskost

Serija ROBOSHOT a-SiB ponuja hitrejše odzivne čase, hitrosti vbrizgavanja, večje standardne tlake vbrizgavanja, širše možnosti premera vijaka in možnost štiriosnega krmiljenja s servo jedrom.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižja poraba energije

FANUC-ova servo tehnika in rekuperacija energije zmanjšata porabo energije ROBOSHOT-a za 50-70 % v primerjavi s hidravliko in 10-15 % v primerjavi s konkurenčnimi napravami. Majhno vzdrževanje, visok čas delovanja in manjše število delov pomenijo najnižje TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Natančnost in točnost

ROBOSHOT uporablja servo pogone FANUC CNC za natančno krmiljenje, ki zagotavljajo najhitrejše pospeševanje ter vrhunsko natančnost, zanesljivost, nadzor gibanja, položaja in tlaka.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Zanesljivost CNC na svetovni ravni

S 65 leti razvoja se FANUC ROBOSHOT ponaša z najbolj zanesljivim krmilnikom CNC na svetu. Uporabniku prijazen s standardnimi vmesniki zagotavlja hitro obdelavo in dosledno kakovost delov.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižji stroški lastništva

ROBOSHOT se odlikuje po zmanjšanju stroškov lastništva z nizkimi stroški vzdrževanja, visokim časom delovanja, manjšim številom sestavnih delov in minimalno obrabo. Poslovite se od skrbi glede stroško
Test Description

Doživljenjska podpora stroja

Z več kot 35-letnimi izkušnjami in predanostjo natančnosti družba FANUC zagotavlja visoko zanesljivost pri izdelavi dolgotrajnih in visokokakovostnih izdelkov ter tako podpira stranke pri doseganju uč
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Vzdržljivost in dolgotrajnost

FANUC ponuja vrsto funkcij preventivnega vzdrževanja, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo stroja in tako zmanjšate stroške, povečate čas delovanja in izboljšate varnost.

Tehnične specifikacije

Pritrdilna enota
Pritrdilni mehanizem
Double toggle
Tonaža
3000 kN | 300 tonf
Tonaža (povečana)
3500 kN | 350 tonf
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča
650-300 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča (povečana)
750-300 mm
Pritrdilni hod
600 mm
Premer pritrdilnega obroča
160 mm
Razmik med veznimi palicami, V×H
810x710 mm
Velikost plošče, H×V
1130x1030 mm
Najmanjša velikost kalupa, V×H
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Premična-Nepremična
Hod izmetača
200 mm
Največja izmetalna sila
80 kN | 8.0 Increased tonf
Enota za vbrizgavanje
Premer vijaka (mm)
40
44
48
52
56
64
68
72
Hod vbrizga (mm)
150
176
176
208
260
260
260
260
Največji volumen vbrizga (cm³)
188
268
318
442
640
836
944
1059
Sila dotika šobe
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotika šobe (povečana)
50 kN | 5.0 tonf
Polž za brizganje plastike
Število grelnih con
3
3
3
3
4
4
4
4
Število pirometrov
1 Nozzle
Skupna moč grelcev (kW)
16.5
17.9
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
240 (high duty)
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Največja hitrost vbrizga (cm³)
301
364
434
509
591
772
871
977
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
300
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
14.2 | - t
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
270
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Največja hitrost vbrizga (cm³)
339
410
488
573
665
868
980
1099
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
300
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
14.2 | - t

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serija

Hitro vbrizgavanje, natančnost in točnost. Raziščite našo serijo ROBOSHOT zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimizirani viri in trajnostni razvoj zahvaljujoč podjetju FANUC

V industriji embalaže mora biti proizvodnja hitra, zanesljiva in čista. Zato ni čudno, da je družba Poloplast izbrala stroje za brizganje ROBOSHOT družbe FANUC. Poleg takojšnjega izboljšanja učinkovitosti in prihranka energije napredne funkcije programske opreme na strojih podjetju omogočajo nadaljnje spremljanje in povečanje produktivnosti, hkrati pa širijo ponudbo biorazgradljivih izdelkov.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na poti k učinkovitosti s strojem ROBOSHOT

Visoka proizvodna učinkovitost, nizki stroški energije in emisije hrupa v kombinaciji z odlično tehnično podporo in storitvami so tisto, kar lahko stranke pričakujejo od popolnoma električnega stroja za brizganje FANUC ROBOSHOT.