The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Majhna zmogljivost

Izkusite zanesljivost in natančnost s srednje velikim modelom serije FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B, ki je prilagojen različnim potrebam priključkov, proizvajalcem avtomobilov, podjetjem za elektroniko, dobaviteljem medicinske opreme in proizvajalcem potrošniškega blaga. Ta stroj je s svojim vrhunskim delovanjem in sposobnostjo obdelave tekoče silikonske gume (LSR) najboljša izbira za vsestranske aplikacije. Srednje velik model FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B z majhno zmogljivostjo, ki mu zaupajo vodilni v panogi, ostaja priljubljena izbira in zagotavlja dosledno kakovost v številnih sektorjih.
Tonaža
1500 kN | 150 tonf
Razmik med veznimi palicami, V×H
560x510 mm
Premer vijaka (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Večja vsestranskost

Serija FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ponuja hitrejše odzivne čase, hitrosti vbrizgavanja, večje standardne tlake vbrizgavanja, širše možnosti premera vijaka in možnost štiriosnega krmiljenja s servo jedrom.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižja poraba energije

Servo tehnologija FANUC in vračanje energije zmanjšujeta porabo FANUC ROBOSHOT za 50–70% vs hidravlika in 10–15% vs konkurenca. Malo vzdrževanja, visoka razpoložljivost, nizek TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Natančnost in točnost

FANUC ROBOSHOT uporablja servo pogone FANUC CNC za natančno krmiljenje, ki zagotavljajo najhitrejše pospeševanje ter vrhunsko natančnost, zanesljivost, nadzor gibanja, položaja in tlaka.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Zanesljivost CNC na svetovni ravni

S 65 leti razvoja se FANUC ROBOSHOT ponaša z najbolj zanesljivim krmilnikom CNC na svetu. Uporabniku prijazen s standardnimi vmesniki zagotavlja hitro obdelavo in dosledno kakovost delov.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižji stroški lastništva

FANUC ROBOSHOT znižuje stroške z malo vzdrževanja, visoko razpoložljivostjo, manj deli in obrabo. Brez skrbi glede stroškov.
Test Description

Doživljenjska podpora stroja

Z več kot 35 leti izkušenj in poudarkom na natančnosti FANUC zagotavlja visoko zanesljivost in trajno kakovost ter podpira učinkovito delovanje.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Vzdržljivost in dolgotrajnost

FANUC ponuja vrsto funkcij preventivnega vzdrževanja, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo stroja in tako zmanjšate stroške, povečate čas delovanja in izboljšate varnost.

Tehnične specifikacije

Pritrdilna enota
Pritrdilni mehanizem
5 Point double toggle
Tonaža
1500 kN | 150 tonf
Tonaža (povečana)
1800 kN | 180 tonf
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča
575-275 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča (povečana)
675-275 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – dvojna plošča
500-200 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – dvojna plošča (povečana)
600-200 mm
Pritrdilni hod
440 mm
Premer pritrdilnega obroča
160 mm
Razmik med veznimi palicami, V×H
560x510 mm
Velikost plošče, H×V
800x750 mm
Najmanjša velikost kalupa, V×H
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Premična-Nepremična
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Premična-Nepremična
Hod izmetača
150 mm
Največja izmetalna sila
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Enota za vbrizgavanje
Premer vijaka (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Hod vbrizga (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Največji volumen vbrizga (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Sila dotika šobe
15 kN | 1.5 tonf
Sila dotika šobe (povečana)
30 kN | 3.0 tonf
Polž za brizganje plastike
Število grelnih con
3
3
3
3
3
3
3
Število pirometrov
1 Nozzle
Skupna moč grelcev (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
200 (high duty)
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Največja hitrost vbrizga (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
6.15 | ≈ 6.4 t
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
350
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Največja hitrost vbrizga (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
6.15 | ≈ 6.4 t
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
350 (high pressure)
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Največja hitrost vbrizga (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
6.25 | ≈ 6.5 t
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
550
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Največja hitrost vbrizga (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
6.15 | ≈ 6.4 t

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serija

Hitro vbrizgavanje, natančnost in točnost. Raziščite našo serijo ROBOSHOT zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na poti k učinkovitosti s strojem ROBOSHOT

Visoka proizvodna učinkovitost, nizki stroški energije in emisije hrupa v kombinaciji z odlično tehnično podporo in storitvami so tisto, kar lahko stranke pričakujejo od popolnoma električnega stroja za brizganje FANUC ROBOSHOT.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Kozmetika Erkul

Proizvajalec kozmetike vidi lepoto avtomatizacije FANUC

Podjetje Erkul Cosmetics v Turčiji izkorišča številne prednosti kakovosti in učinkovitosti, ki jih zagotavljajo različni visoko zmogljivi izdelki FANUC za avtomatizacijo. To hitro rastoče kozmetično podjetje želi postaviti merila za proizvodnjo v svojem sektorju, pri čemer ga podpirajo konkurenčne prednosti, ki jih zagotavljajo rešitve FANUC.