Wyświetlacz PANEL iH Pro z panoramicznym ekranem LCD o przekątnej 21,5” firmy FANUC to najnowszy dodatek do linii wyświetlaczy iHMI. Duży wyświetlacz z rozdzielczością Full-HD ułatwia jednoczesne wyświetlanie wielu informacji na ekranie. Operatorzy mogą w tym samym czasie wyświetlać instrukcje i ekran roboczy, uzyskując wymagane informacje bez konieczności przełączania się pomiędzy nimi. Wydajny procesor Intel Core i5 pozwala uruchamiać na wyświetlaczu PANEL iH Pro wiele aplikacji na raz, np. złożone symulacje 3D. Programy dla obrabianych części można sprawdzać i optymalizować bez konieczności obrabiania rzeczywistego elementu.
PANEL i wyposażony jest w system operacyjny Windows Embedded Standard. Daje to dostęp do dużej liczby komercyjnie dostępnych aplikacji. Ponadto, system Windows Embedded Standard to popularne środowisko stosowane do opracowywania spersonalizowanych aplikacji. System operacyjny Windows Embedded Standard można również łatwo zablokować, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiegać modyfikowaniu go.
POBIERZ ULOTKĘ