Standardowe wyświetlacze to urządzenia z ekranami LCD przeznaczone do sterowań CNC firmy FANUC. Służą do wyświetlania ekranów CNC dla operatora maszyny. Dostępne są 2 różne typy standardowych wyświetlaczy:
Jednostka sterująca z ekranem LCD: jednostka CNC jest zamontowana do tylnej części wyświetlacza. To ekonomiczne rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce i obniżyć koszty.
Wyświetlacz do niezależnego sterowania CNC: wyświetlacz jest podłączony do sterowania CNC za pośrednictwem przewodu światłowodowego. To uniwersalne rozwiązanie pozwala zoptymalizować miejsce w szafie elektrycznej, ułatwiając chłodzenie i dostarczając skuteczne rozwiązanie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
Standardowe wyświetlacze FANUC mają klawisze programowe w układzie poziomym lub pionowym, w zależności od rozmiaru ekranu. Są również dostępne z opcjonalnym panelem dotykowym. Rezystywny ekran dotykowy z jednym punktem dotyku umożliwia obsługę wyświetlacza nawet w rękawiczkach. Urządzenia mają gniazda karty pamięci oraz USB służące do przenoszenia danych, np. wprowadzania programów.
Wiele standardowych wyświetlaczy można wyposażyć w opcjonalną funkcję komputera osobistego. Technologia wbudowanego komputera osobistego oraz system operacyjny Windows Embedded Compact pozwalają w ekonomiczny sposób integrować niestandardowe aplikacje programowe. Do wymagających zastosowań związanych z profesjonalnym oprogramowaniem zaleca się używanie modeli PANEL i oraz PANEL iH Pro firmy FANUC.
Standardowe wyświetlacze są dostępne w rozmiarach o przekątnej od 8,4 cala do 19 cali, gwarantując szeroki zakres zastosowań: od kompaktowych rozwiązań do ekonomicznych maszyn, po duże ekrany o doskonałej funkcjonalności.