The R-30𝑖B Plus controller is a high-performance controller designed for smarter productivity. It is built to make robots and automation easier to use in the manufacturing industry. With several integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle time, speed, accuracy and safety. Designed for ease of use and minimal energy consumption, the R-30𝑖B Plus is available in different enclosures depending on your selected robot model. The user interface, 𝑖HMI, has a flexible appearance, high screen resolution and powerful processing capabilities.
Key Benefits
Models
Programming
Documents
Key Benefits
Benefits for Your Business
Save Floor Space
With the exception of the larger B-Cabinet, all FANUC R-30𝑖B Plus robot controllers are compact and easy to integrate into single robot production cells. For multi-robot installations they can even be stacked.
Safe Software
Unlike PC-based robot controllers that rely on Windows, R-30𝑖B Plus controllers use FANUC’s own propriety software – meaning you won’t have to worry about viruses, hackers or stability issues.
User-friendly Control
Intuitive and simple to use, our selection of teach pendants makes using the R-30𝑖B Plus robot controller easy for everyone involved in the production cycle.
Out-of-the-box Intelligence
All R-30𝑖B Plus robot controllers are ready for intelligent functions such as vision, force and interference check as standard.
Easy Set-up
Based on an improved motion performance, the user interface (𝑖HMI) allows the robot to be installed within 30 minutes using the initial setup guide.
Standardowy kontroler FANUC, A-Cabinet, to nasze kompaktowe rozwiązanie, które można ustawiać w stos. Idealnie nadaje się do środowisk przemysłowych, jest zaprojektowany dla 2 osi pomocniczych.
Ro...
R-30𝑖B Plus B-Cabinet zawiera tę samą technologię co A-Cabinet, ale z dużą ilością miejsca na dodatkowe wzmacniacze lub moduły I/O. Doskonale nadaje się do środowisk przemysłowych.
Rozmiar: 740 x ...
Wydajna i samowystarczalna szafa R-30𝑖B Plus Mate Cabinet jest idealnym wyborem dla mniejszych robotów i została zaprojektowana specjalnie dla robotów o małym i średnim udźwigu. Można ją ustawiać j...
Wydajna i samodzielna obudowa typu Open-Air jest idealna dla robotów M-1, M-2, M-3 oraz LR Mate. Może być montowana w szafach w bardzo zapylonych lub wilgotnych środowiskach, a także może być układ...
Kontroler R-30𝑖B Mini Plus jest stosowany w serii CRX. Ważący zaledwie 19 kg, ten zajmujący niewiele miejsca i lekki kontroler jest łatwy w integracji, nawet w platformach mobilnych.
Rozmiar: 410 ...
R-30𝑖B Compact Plus jest stosowany do serii SCARA firmy FANUC. Przekonuje lekką i bardzo kompaktową konstrukcją oraz łatwą integracją.
Rozmiar: 440 x 85 x 260 mm
Kontroler R-30𝑖B Plus z jednostką purge unit to wysokiej wydajności kontroler zaprojektowany z myślą o większej produktywności robotów lakierniczych. Został zbudowany z myślą o ułatwieniu obsługi r...
𝑖Pendant Touch to lekkie, ergonomicznie zaprojektowane urządzenie sterujące z intuicyjnym interfejsem 𝑖HMI. Upraszcza programowanie zarówno doświadczonym programistom, jak i operatorom na miejscu. ...
Tablet Teach Pendant (TP) firmy FANUC oferuje klientom szybki i łatwy sposób programowania naszej szerokiej gamy standardowych robotów przemysłowych. Posiada te same przyjazne dla użytkownika funkc...
Roboty FANUC SCARA korzystają z intuicyjnego 𝑖RProgrammer - interfejsu internetowego, który umożliwia łatwe programowanie za pomocą tabletu lub komputera stacjonarnego.
Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.