opublikowany 29.04.2026

Przenieś. Ustaw. Spawaj. Nowy robot współpracujący FANUC CRX-3𝑖

FANUC rozszerza serię CRX o najlżejszy i najmniejszy jak dotąd model.
CRX-3iA

Zaprojektowany z myślą o mobilności i szybkim wdrożeniu, nowy robot optymalizuje aplikacje, w których łatwość relokacji, elastyczność i autonomiczna praca stanowią podstawę produktywności.

Dzięki łącznej masie zaledwie 11 kg model CRX-3𝑖A odpowiada na wyraźne zapotrzebowanie w branżach takich jak konstrukcje stalowe oraz prace spawalnicze realizowane w środowiskach, gdzie operatorzy spawają duże struktury rozlokowane na rozległych obszarach. Robot może być z łatwością przenoszony jedną ręką, ustawiany przy nowej spoinie i wznawiać pracę w ciągu kilku sekund. Funkcjonalność ta pozwala jednej osobie nadzorować wiele lokalizacji spawalniczych, pomagając przezwyciężyć utrzymujący się w Europie niedobór wykwalifikowanych spawaczy.

Dzięki udźwigowi 3 kg, CRX-3𝑖A może jednocześnie operować palnikiem spawalniczym oraz czujnikiem śledzenia spoiny, a jego powtarzalność ±0,02 mm zapewnia precyzję niezbędną w krytycznych zadaniach spawalniczych. Po relokacji robot automatycznie wykrywa kąt instalacji i – z wykorzystaniem zewnętrznego skanera laserowego lub czujnika dotykowego – identyfikuje położenie spoin oraz oblicza odpowiednie ścieżki ruchu.

Podstawa magnetyczna umożliwia szybkie, a jednocześnie bezpieczne mocowanie robota bezpośrednio do dużych konstrukcji stalowych. Taka elastyczność zmniejsza złożoność systemu w porównaniu z tradycyjnymi instalacjami robotów, które zazwyczaj wymagają cięższego wyposażenia i dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Jako część szerszej serii CRX - obejmującej modele o udźwigu do 30 kg i zasięgu do 1 756 mm - CRX-3𝑖A w pełni integruje się z już ugruntowanym ekosystemem sterowania i oprogramowania FANUC. Nową jednostkę wyposażono również w technologię przycisków na nadgarstku, która umożliwia operatorom prowadzenie robota oraz uczenie pozycji bezpośrednio z poziomu ramienia, bez konieczności korzystania z panelu uczącego FANUC Teach Pendant. To wygodne rozwiązanie usprawnia proces programowania i skraca czasy przezbrojeń.

Poza zastosowaniami spawalniczymi FANUC dostrzega duży potencjał robota CRX‑3𝑖A również w intralogistyce oraz automatyzacji mobilnej. Jego kompaktowa konstrukcja i niewielka masa sprawiają, że doskonale nadaje się do montażu na autonomicznych pojazdach AGV, gdzie może realizować zadania pobierania, odkładania oraz zaopatrywania linii produkcyjnych. Niewielkie gabaryty robota otwierają także nowe możliwości w obszarze edukacji i szkoleń, szczególnie w środowiskach o ograniczonej przestrzeni, w których zastosowanie tradycyjnych robotów przemysłowych bywa utrudnione lub wręcz niemożliwe.

"Producenci potrzebują automatyzacji, która dostosowuje się do ich środowiska, a nie odwrotnie" - mówi Paul Ribus, szef działu koordynacji sprzedaży FANUC Europe - "Projektując CRX-3𝑖A skupiliśmy się na mobilności, szybkim wdrożeniu i wysokiej powtarzalności. Pozwala on klientom korzystać z zalet spawania i manipulacji w trybie współpracy wszędzie tam, gdzie praca musi być wykonywana, bez skomplikowanej instalacji”.

Kompaktowy, przenośny, intuicyjny i precyzyjny, nowy FANUC CRX-3𝑖A wprowadza automatyzację współpracującą bezpośrednio tam, gdzie jest ona potrzebna.

>