A nyomonkövethetőség számos üzleti területen kritikus fontosságú, és javítása az Ipar 4.0 megközelítésmód hatékony példája. Az IIoT lehetővé teszi a termelési adatok hatékony gyűjtését, tárolását és elemzését. Ezenfelül ezek az adatok a végfelhasználó kérésére a folyamat feltételeinek bizonyítékaként rendelkezésre bocsáthatók.

Fedezze fel a nyomonkövethetőséget támogató IIoT termékek portfólióját.

Sikertörténetek

​OMCO

Az OMCO az üvegedény-présformák világelső gyártója, és az egyik legjobban felszerelt fémmegmunkáló vállalat. Az OMCO Croatia úgy döntött, hogy meglévő termelésfelügyeleti rendszerének funkcióit egy olyan szoftvereszközzel (MT-LINKi) bővíti, amely automatikusan adatokat gyűjt közvetlenül a gépvezérlő egységektől.

A sikertörténet megtekintése

 

Trafime

Három olaszországi üzemével a Trafime jelentős vállalat, amely termelésének mintegy 80%-át exportálja. A FANUC robotok és egy ROBODRILL megmunkálóközpont kiválasztása után a Trafime a FIELD rendszerre támaszkodik a termelés és a gépek rendelkezésre állásának ellenőrzésében. Ennek eredményeként a vállalat képes felismerni a termelési teljesítményt és a minőséget befolyásoló tényezőket. Fedezze fel, hogyan használhatja a FIELD rendszert a termelési adatok összesítésére, és hogyan segíthet a rendszer a gyártás minőségét befolyásoló különböző tényezők azonosításában.

A sikertörténet megtekintése

 

 

ZPM

A ZPM alkatrészeket és részegységeket gyárt nyomdagépekhez, szerszámgépekhez és textilipari gépekhez, de kiszolgálja az építőipart, a hidraulikák gyártását, valamint az autó- és haszongépjárműipart is. Így segített a FANUC IIoT megoldása a ZPM-nek az állásidők kiküszöbölésében és a gépek kihasználtságának növelésében.

A sikertörténet megtekintése

 

Lettner Metallbearbeitung GmbH

A Lettner Metallbearbeitung GmbH termelésének alapja egy precíziós esztergáló üzem, amely számos iparág számára gyárt sokféle alkatrészt, például anyákat, csavarokat és szegecseket. Ismerje meg, hogyan segített a FANUC IIoT megoldása a Lettner Metallbearbeitungnak a termelési állásidők csökkentésében.

A sikertörténet megtekintése

 

Szeretné javítani a gyártási teljesítményt? Szakembereink szívesen nyújtanak segítséget!

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK, HOGY DIGITALIZÁLJUK VÁLLALKOZÁSÁT