Les usines japonaises de FANUC à Oshino-mura, Mibu, Tsukuba et Hayato combinent qualité et innovation pour offrir l'excellence en matière de fabrication. Notre engagement inébranlable envers l'ingénierie de précision est étroitement lié à nos processus hautement automatisés, ce qui nous permet de fabriquer des produits fiables et de haute qualité qui augmentent la productivité de nos clients. Découvrez les usines où l'excellence prend forme.
De nombreuses usines sont dispersées dans la forêt de 1 780 000 mètres carrés de FANUC, qui est riche en nature. Les usines comprennent celles qui assemblent les CNC, les amplificateurs de servo, les servomoteurs, les ROBOTs, les ROBOSHOTs et les ROBOCUTs. Il existe également des usines d'usinage, d'emboutissage, de moulage sous pression et de peinture. L'automatisation et la robotisation des usines sont activement encouragées, comme en témoigne la réalisation de longues heures d'usinage continu sans personnel.
Les usines sont hautement automatisées et tous les appareils sont connectés à un réseau. Chaque processus est automatisé par des robots et relié à un système de transport automatique. L'ensemble de la production, de l'usinage des pièces à l'assemblage final et aux tests, est réalisé ici. Avec les usines de notre siège, la capacité de production des CNC, des amplificateurs de servo et des moteurs de servo est augmentée, ce qui permet un approvisionnement stable. Les oscillateurs laser sont également fabriqués à Mibu.
Dans la zone 1 de Tsukuba, les ROBODRILL sont assemblés. Dans la zone 2 de Tsukuba, les pièces des ROBODRILLs et des ROBOTs sont usinées et assemblées. Les contrôleurs de robots sont également fabriqués dans cette zone. Le niveau élevé de robotisation dans ces usines augmente considérablement l'efficacité de la production.
Les capteurs pour servomoteurs sont fabriqués dans des installations hautement robotisées.