ITD EOOD
Le service FANUC apporte la tranquillité d'esprit
Le moulage par injection est généralement associé à des coûts énergétiques élevés - ce n'est pas le cas avec les machines ROBOSHOT entièrement électriques de FANUC, qui ont permis à ITD de réaliser des économies d'énergie de 50 %. Associé à un excellent service, ce système a convaincu ITD de poursuivre l'automatisation avec FANUC.
Partager
Excellent service pour un fonctionnement sans problème.
Machines de moulage par injection et centres d'usinage tout électriques à faible consommation d'énergie.
Des économies d'énergie importantes de 50 % avec les machines FANUC ROBOSHOT.
Qualité exceptionnelle des machines FANUC à bon prix.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Étude de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Moulage par injection
Le moulage par injection est un procédé de fabrication très efficace qui permet de produire des composants plastiques complexes et de haute qualité avec précision et régularité. Utilisant une automatisation et une robotique avancées, cette technologie est essentielle pour les industries nécessitant une production à grande échelle, garantissant des solutions rentables sans compromettre l'intégrité ou la performance du produit final.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.