Prévoir l'usure des anneaux de contrôle et programmer la maintenance en toute simplicité. Cette fonction innovante surveille visuellement les caractéristiques de fermeture et l'usure, ce qui permet de prendre des mesures proactives et de maximiser le temps de fonctionnement.
AVANTAGES PRINCIPAUX
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Maintenance prédictive
En prévoyant l'usure, la maintenance peut être programmée de manière proactive, avant qu'une panne ne se produise. Cela permet d'éviter les temps d'arrêt et les réparations imprévus.
Maximiser le temps de disponibilité
En détectant l'usure à un stade précoce, le système peut contribuer à maximiser le temps de fonctionnement en évitant les défaillances inattendues de l'équipement.
Efficacité accrue
La maintenance prédictive permet de cibler la maintenance et de ne l'effectuer que lorsque c'est nécessaire, ce qui peut améliorer l'efficacité en évitant les procédures de maintenance inutiles.