La fonction de pré-injection du FANUC ROBOSHOT est conçue pour gérer des tâches sophistiquées telles que la production de guides légers et la garantie d'une ventilation fiable au-dessus du plan de joint. Cette fonction permet de contrôler avec précision le délai entre le début du moulage par injection et l'augmentation de la force de fermeture, ce qui apporte de la flexibilité et améliore la fiabilité du processus. En outre, la fonction de pré-injection contribue à accélérer les temps de cycle, à augmenter la productivité et à réduire les coûts en produisant plus de pièces de qualité de manière efficace.
AVANTAGES PRINCIPAUX
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Précision accrue
Permet un contrôle précis de la séquence d'injection et de serrage, crucial pour la fabrication de haute précision comme les guides de lumière grâce à la technologie CNC FANUC.
Une polyvalence accrue
Permet d'ajuster la durée des processus, améliorant ainsi l'adaptabilité à diverses exigences de production.
Amélioration de l'évacuation de l'air
Assure une évacuation efficace de l'air au niveau du plan de joint, réduisant ainsi les défauts et améliorant la qualité du produit.
Réduction du temps de cycle
Accélère les cycles de production, améliorant ainsi l'efficacité globale.
Économies de coûts
Une productivité accrue et un plus grand nombre de pièces de qualité permettent de réaliser d'importantes économies.