The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Adaptado a diversos sectores, como el de los conectores, la automoción, la electrónica, la medicina y los bienes de consumo, este modelo es el epítome de la fiabilidad y el Rendimiento. Tanto si está moldeando componentes intrincados para el sector de la automoción como produciendo piezas electrónicas de alta calidad, nuestra serie 𝑖B garantiza unos resultados uniformes. Gracias a su capacidad para manipular materiales de caucho de silicona líquida (LSR), es la opción ideal para aplicaciones polivalentes, lo que la convierte en nuestra opción más popular entre los fabricantes más exigentes.
Tonelaje
500 kN | 50 tonf
Distancia entre barras de sujeción, H×V
360x320 mm
Diámetro del tornillo (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Mayor versatilidad

La serie ROBOSHOT a-SiB ofrece tiempos de respuesta más rápidos, velocidades de inyección, presiones de inyección estándar mejoradas, opciones de diámetro de husillo más amplias y posibilidad de control servo de cuatro ejes.
Function to estimate the power consumption in advance

Menor consumo de energía

La tecnología servo de FANUC y la recuperación de energía reducen el consumo de energía de ROBOSHOT entre un 50 y un 70% en comparación con los sistemas hidráulicos y entre un 10 y un 15% en comparación con sus rivales. El bajo mantenimiento, el elevado tiempo de actividad y el menor número de piezas se traducen en el menor TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisión y exactitud

ROBOSHOT utiliza servoaccionamientos CNC de FANUC para un control preciso, ofreciendo la aceleración más rápida y garantizando la máxima precisión, fiabilidad y control de movimiento, posición y presión.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidad CNC a nivel mundial

Con 65 años de desarrollo, FANUC ROBOSHOT presume de ser el control CNC más fiable del mundo. Fácil de usar y con interfaces estándar, garantiza un procesamiento rápido y una calidad uniforme de las p
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Menor coste de propiedad

ROBOSHOT destaca por minimizar los costes de propiedad gracias a su bajo mantenimiento, alto tiempo de funcionamiento, menos componentes y mínimo desgaste. Despídase de las preocupaciones por los cost
Test Description

Asistencia para máquinas de por vida

Con más de 35 años de experiencia y dedicación a la precisión, FANUC garantiza una alta fiabilidad en la fabricación de productos duraderos y de alta calidad, ayudando a los clientes a conseguir opera

Especificaciones técnicas

Unidad de sujeción
Mecanismo de sujeción
5 Point Double toggle
Tonelaje
500 kN | 50 tonf
Tonelaje (aumentado)
650 kN | 65 tonf
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple
410-210 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple (aumentada)
460-210 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa doble
350-150 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa doble (aumentada)
400-150 mm
Carrera de sujeción
250 mm
Diámetro del anillo de fijación
125 mm
Distancia entre barras de sujeción, H×V
360x320 mm
Tamaño de la platina, H×V
500x470 mm
Tamaño mínimo del molde, H×V
205x185 mm
Maximum mould weight - Single platen
300-220 Móvil-Fijo
Maximum mould weight - Double platen
220-220 Móvil-Fijo
Carrera del eyector
70 mm
Fuerza máxima del expulsor
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Unidad de inyección
Diámetro del tornillo (mm)
18
20
22
26
28
32
Carrera de inyección (mm)
75
75
75
95
95
95
Volumen máximo de inyección (cm³)
19
24
29
50
58
76
Fuerza de contacto de la boquilla
15 kN | 1.5 tonf
Fuerza de contacto de la boquilla (aumentada)
30 kN | 3.0 tonf
Tornillo y cilindro
Número de zonas calefactoras
3
3
3
3
3
3
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potencia total del calentador (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
350
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Caudal máximo de inyección (cm³)
89
109
133
185
215
281
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
300
360
340
290
250
190
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
2.85 | 2.9 t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
550
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Caudal máximo de inyección (cm³)
139
172
209
292
338
-
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
300
330
-
-
-
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
2.85 | 2.9 t

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocidades de inyección rápidas, precisión y exactitud. ¡Explore ahora nuestra serie ROBOSHOT!

Inspírese

Inspírate en otros casos de éxito

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY en camino hacia la eficiencia con ROBOSHOT

Los clientes pueden esperar de la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ROBOSHOT de FANUC una alta eficiencia de producción, bajos costes energéticos y bajas emisiones de ruido, junto con un gran servicio y soporte técnico.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados y moldeo sostenible gracias a FANUC

En la industria del Packaging alimentario, la producción debe ser rápida, fiable y limpia. No es de extrañar que Poloplast eligiera las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC. Además de la mejora inmediata de la eficiencia y el ahorro de energía, las avanzadas funciones de software de las máquinas permiten a la empresa supervisar y aumentar aún más la productividad, al tiempo que amplía su gama de productos biodegradables.