The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Diseñada para destacar en el sector de los conectores, la fabricación de automóviles, la producción electrónica, la fabricación de dispositivos médicos y la fabricación de bienes de consumo, esta máquina es la piedra angular de unos procesos de moldeo por inyección eficaces. Reconocida por su capacidad para manipular materiales de caucho de silicona líquida (LSR), es la opción preferida para aplicaciones polivalentes, lo que la convierte en una elección popular en diversos sectores.
Tonelaje
1300 kN | 130 tonf
Distancia entre barras de sujeción, H×V
530x530 mm
Diámetro del tornillo (mm)
26, 28, 32, 36, 40 mm
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Mayor versatilidad

La serie ROBOSHOT a-SiB ofrece tiempos de respuesta más rápidos, velocidades de inyección, presiones de inyección estándar mejoradas, opciones de diámetro de husillo más amplias y posibilidad de control servo de cuatro ejes.
Function to estimate the power consumption in advance

Menor consumo de energía

La tecnología servo de FANUC y la recuperación de energía reducen el consumo de energía de ROBOSHOT entre un 50 y un 70% en comparación con los sistemas hidráulicos y entre un 10 y un 15% en comparación con sus rivales. El bajo mantenimiento, el elevado tiempo de actividad y el menor número de piezas se traducen en el menor TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisión y exactitud

ROBOSHOT utiliza servoaccionamientos CNC de FANUC para un control preciso, ofreciendo la aceleración más rápida y garantizando la máxima precisión, fiabilidad y control de movimiento, posición y presión.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidad CNC a nivel mundial

Con 65 años de desarrollo, FANUC ROBOSHOT presume de ser el control CNC más fiable del mundo. Fácil de usar y con interfaces estándar, garantiza un procesamiento rápido y una calidad uniforme de las p
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Menor coste de propiedad

ROBOSHOT destaca por minimizar los costes de propiedad gracias a su bajo mantenimiento, alto tiempo de funcionamiento, menos componentes y mínimo desgaste. Despídase de las preocupaciones por los cost
Test Description

Asistencia para máquinas de por vida

Con más de 35 años de experiencia y dedicación a la precisión, FANUC garantiza una alta fiabilidad en la fabricación de productos duraderos y de alta calidad, ayudando a los clientes a conseguir opera
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidad

FANUC ofrece un conjunto de funciones de mantenimiento preventivo que le permitirán prolongar la vida útil de la máquina, con la consiguiente reducción de costes, maximización del tiempo de actividad

Especificaciones técnicas

Unidad de sujeción
Mecanismo de sujeción
5 Point double toggle
Tonelaje
1300 kN | 130 tonf
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple
570-200 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple (aumentada)
670-200 mm
Carrera de sujeción
400 mm
Diámetro del anillo de fijación
125 mm
Distancia entre barras de sujeción, H×V
530x530 mm
Tamaño de la platina, H×V
730x730 mm
Tamaño mínimo del molde, H×V
300x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
750-750 Móvil-Fijo
Carrera del eyector
100 mm
Fuerza máxima del expulsor
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Unidad de inyección
Diámetro del tornillo (mm)
26
28
32
36
40
Carrera de inyección (mm)
95
95
128
144
144
Volumen máximo de inyección (cm³)
50
58
103
147
181
Fuerza de contacto de la boquilla
15 kN | 1.5 tonf
Fuerza de contacto de la boquilla (aumentada)
30 kN | 3.0 tonf
Tornillo y cilindro
Número de zonas calefactoras
3
3
3
3
3
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potencia total del calentador (kW)
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
200
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Caudal máximo de inyección (cm³)
106
123
160
203
251
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
340
320
270
220
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
300
300
300
300
300
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
4.9 | - t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
200 (high duty)
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
-
-
250
200
180
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
-
-
220
200
180
Caudal máximo de inyección (cm³)
-
-
160
203
251
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
-
-
270
220
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
-
-
450
450
450
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
4.9 | - t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
350
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Caudal máximo de inyección (cm³)
185
215
281
356
439
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
340
320
270
220
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
4.9 | - t

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocidades de inyección rápidas, precisión y exactitud. ¡Explore ahora nuestra serie ROBOSHOT!

Inspírese

Inspírate en otros casos de éxito

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados y moldeo sostenible gracias a FANUC

En la industria del Packaging alimentario, la producción debe ser rápida, fiable y limpia. No es de extrañar que Poloplast eligiera las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC. Además de la mejora inmediata de la eficiencia y el ahorro de energía, las avanzadas funciones de software de las máquinas permiten a la empresa supervisar y aumentar aún más la productividad, al tiempo que amplía su gama de productos biodegradables.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Un taller de moldeo por inyección da forma a su futuro con FANUC

Existen numerosas máquinas de moldeo por inyección de plástico disponibles en el mercado, pero la mayoría de los fabricantes modernos buscan un conjunto básico de atributos clave basados en la flexibilidad, la eficiencia energética y el Rendimiento. Como resultado, el ROBOSHOT de FANUC, de gran capacidad, con su potencial de cambio rápido de herramientas y su bajo consumo de energía totalmente eléctrica, es una opción probada para cualquier fabricante de productos de plástico que busque ser más competitivo y ganar cuota de mercado. Entre los que pueden aportar su testimonio se encuentra la empresa húngara Viskiplast.