medical industry with clinical instruments

Dispositif médical

Là où il y a de la production médicale, il y a FANUC !

Solutions innovantes pour la fabrication de dispositifs médicaux

Les technologies robotiques, d'automatisation et d'ingénierie de précision de FANUC révolutionnent la production de dispositifs médicaux. De l'assemblage des dispositifs d'administration de médicaments à l'usinage complexe d'implants médicaux de haute technologie, nos solutions garantissent une qualité, une fiabilité et une répétabilité maximales. Grâce à des procédés de moulage par injection avancés, des systèmes CNC et des solutions d'électroérosion à fil, nous traitons divers matériaux avec une précision exceptionnelle, répondant ainsi aux exigences strictes de l'industrie médicale. Notre engagement en matière d'assurance qualité, de traçabilité historique et de conformité aux normes d'hygiène garantit une production efficace et irréprochable à chaque fois.

3D simulation of a medical production line. High-res industry rendering.

Assemblage

Zone d'usinage

Polissage et ponçage des surfaces

Moulage par injection

Emballage et marquage

Emballage primaire, mesure et contrôle

Assemblage

 

Les robots assemblent avec précision des dispositifs médicaux complexes et de haute précision, garantissant la plus grande exactitude et une qualité constante, tout en respectant des normes d'hygiène strictes.

Zone d'usinage

Les systèmes CNC avancés, ROBODRILL et les solutions d'électroérosion à fil de FANUC sont essentiels pour l'usinage de dispositifs médicaux de haute technologie. Nos technologies traitent des matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium et la céramique avec une précision exceptionnelle, produisant des géométries complexes et des finitions de haute qualité tout en respectant les normes strictes d'hygiène et de salle blanche.

Polissage et ponçage des surfaces

 

FANUC propose une variété de modèles de robots adaptés aux applications de traitement de surface des implants et instruments médicaux pour ébavurer, polir et sabler divers matériaux et surfaces avec des capteurs de force FANUC entièrement intégrés.

Moulage par injection

Le processus de moulage par injection de précision de FANUC ROBOSHOT garantit une qualité, une fiabilité et une répétabilité maximales, éliminant les problèmes de dégagement de gaz ou de changement de viscosité. Nos systèmes avancés, y compris le contrôle intégré des canaux chauds et diverses tailles de vis, rationalisent les opérations et maintiennent une efficacité de production constante pour.

Emballage et marquage

Triez vos produits pour la livraison à l'aide de nos robots. L'automatisation des processus de fin de chaîne, tels que l'emballage, l'étiquetage, le conditionnement et la palettisation, peut contribuer à réduire les tâches manuelles pénibles et répétitives, souvent observées dans la fabrication de fournitures et d'appareils médicaux.

Emballage primaire/mesure/contrôle

 

Équipés de 𝑖RVision et d'un capteur de vision 3D, les robots FANUC prélèvent, trient, placent et arrangent les produits sur un convoyeur en mouvement. Par exemple, les robots delta et les robots SCARA sont le choix idéal pour prélever, trier, inspecter, placer et insérer des pièces. Ces opérations peuvent être effectuées à grande vitesse sur des convoyeurs en mouvement.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Applications en salle blanche

Les robots FANUC pour salles blanches sont spécialement conçus pour travailler dans la fabrication d'appareils médicaux.
Conçus pour répondre aux exigences standard (norme IP67) des environnements de laboratoire et d'appareils médicaux très exigeants, ils peuvent atteindre la classe ISO 5 (conformément à la norme ISO 14644), sans compromettre la vitesse et la répétabilité du robot.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Les robots FANUC aident le producteur de masques à relever le défi

Lorsque la demande de production s'accélère considérablement dans un court laps de temps, les robots et l'automatisation peuvent aider à répondre aux exigences beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Toutefois, ce résultat dépend fortement de la sélection de robots faciles à installer, à programmer et à mettre en service.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

L'automatisation est le meilleur remède à DEMO

Un acteur clé de l'industrie pharmaceutique, a considérablement amélioré ses capacités de production grâce aux solutions d'automatisation de FANUC. En intégrant des robots FANUC, DEMO a optimisé les processus de remplissage, d'emballage et d'étiquetage, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité, la précision et la productivité globale de ses opérations.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Nephew

Un espace sûr pour l'usinage des implants

L'entretien des machines (chargement et déchargement) est l'une des applications les plus populaires pour un robot industriel grâce à l'élimination des coûts de main-d'œuvre et à l'augmentation du débit de production. Cependant, dans une usine industrielle très active, comment est-il possible d'assurer la sécurité des employés qui se trouvent à proximité d'une installation aussi rapide et puissante ? L'utilisation de la technologie Dual Check Safety de FANUC chez Smith+Nephew, leader mondial de la technologie médicale, démontre la solution optimale.

Nos solutions pour d'autres secteurs

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Solutions d'automatisation pour tout processus de fabrication

Industries pour l'automatisation - FANUC est au service de toutes les industries pour vous aider à résoudre vos problèmes d'automatisation.