La maintenance préventive de votre ROBOSHOT permet de maximiser le temps de fonctionnement et de réduire au minimum les temps d'arrêt. Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé de ce que FANUC entend par maintenance préventive. La maintenance est réalisée en stricte conformité avec la norme DIN FR FR ISO 9001 en vigueur et se conclut par un rapport d'inspection. Les intervalles de maintenance sont adaptés aux besoins opérationnels spécifiques du client après consultation.
AVANTAGES PRINCIPAUX
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
DOCUMENTS
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Maximiser le temps de disponibilité
Un entretien régulier minimise les temps d'arrêt et assure le bon fonctionnement de votre machine.
Réduction des coûts
La détection précoce des problèmes potentiels permet d'éviter des réparations coûteuses et des pannes inattendues.
Sécurité renforcée
Des contrôles réguliers garantissent le fonctionnement optimal des dispositifs de sécurité pour un environnement de travail plus sûr.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Général
Lors d'un contrôle de maintenance préventive, votre ROBOSHOT est soumis à une inspection approfondie afin de garantir son bon fonctionnement. Cela comprend des vérifications et des ajustements pour assurer la précision et la sécurité, ainsi que la lubrification pour minimiser l'usure. Si nécessaire, les pièces sont remplacées et le logiciel mis à jour pour des performances optimales.
Machine (général)
Lors de la maintenance préventive générale, votre ROBOSHOT fait l'objet d'un contrôle de sécurité complet, notamment en ce qui concerne les arrêts d'urgence et les interrupteurs de porte. En outre, les techniciens vérifient le fonctionnement et l'état des ventilateurs de l'amplificateur, des moteurs et de l'armoire de commande. Une inspection visuelle de tous les composants mécaniques permet d'identifier et de résoudre tout problème potentiel, ce qui favorise la santé globale de la machine et prévient les temps d'arrêt imprévus.
Unité d'injection
L'unité d'injection du ROBOSHOT bénéficie d'une maintenance préventive qui comprend la mesure de l'usure, la lubrification et l'optimisation de la température des éléments chauffants, ce qui garantit une fusion efficace et constante des matériaux.
Contrôle CNC
La commande CNC du ROBOSHOT fait l'objet d'une maintenance préventive afin de sauvegarder les données à l'aide de sauvegardes, d'assurer la santé de la batterie, de maintenir la précision de l'écran tactile et d'optimiser les performances du ventilateur de refroidissement.
Unité de serrage
L'unité de serrage du ROBOSHOT fait l'objet d'une maintenance préventive par l'inspection de la courroie, l'ajustement de la tension et la lubrification afin d'assurer son bon fonctionnement et sa longévité.
Pièces incluses
L'entretien préventif de votre ROBOSHOT comprend le remplacement des pièces essentielles telles que les batteries des codeurs à impulsions, les tapis filtrants et la batterie de la CNC, afin de garantir des performances optimales et la santé du système. De plus, la graisse est remplacée pour minimiser la friction et l'usure des composants critiques.
Rapport
Après l'entretien préventif de votre ROBOSHOT, vous recevez un rapport détaillé conforme aux normes DIN FR ISO 9001. Ce rapport décrit les résultats et les recommandations, et une consultation finale vous permet de discuter avec les techniciens de toute question ou préoccupation.
DOCUMENTS
Télécharger pour plus d'informations
Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.
Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.
Prévoir l'usure des anneaux de contrôle et programmer la maintenance en toute simplicité. Cette fonction innovante surveille visuellement les caractéristiques de fermeture et l'usure, ce qui permet de prendre des mesures proactives et de maximiser le temps de fonctionnement.