Fraisage CNC
Améliorez votre usinage avec les solutions CNC de FANUC
Les CNC FANUC pour le fraisage sont dotées d'une grande vitesse de traitement, d'algorithmes de contrôle avancés et d'interfaces utilisateur conviviales. Elles offrent une précision et une fiabilité exceptionnelles, ce qui les rend idéales pour les tâches d'usinage complexes. Les principales caractéristiques comprennent la manipulation polyvalente des outils, une technologie de finition de surface supérieure et une optimisation efficace du parcours de l'outil. Ces CNC sont conçues pour améliorer la productivité et garantir une production cohérente et de haute qualité dans diverses applications de fabrication.
FANUC ROBODRILL est une série de centres d'usinage de fraisage CNC compacts connus pour leur vitesse élevée, leur précision et leur polyvalence dans les applications de fraisage. Ils sont conçus pour gérer un large éventail de tâches de fraisage, ce qui les rend adaptés à la fois aux environnements de production à haut volume et aux travaux à faible volume tels que la fabrication de moules et d'outils.
S'inspirer
S'inspirer de la réussite des autres
EUROEDIL bénéficie de taux de coupe plus rapides et d'un rendement plus élevé grâce aux machines FANUC
Avec ses nouvelles machines FANUC sur le site, EUROEDIL a augmenté sa vitesse de découpe et sa capacité de production pour répondre aux demandes croissantes de volume des clients. De plus, l'exactitude et la précision des outils de poinçonnage de l'entreprise se sont nettement améliorées.
INHOM-98 s'appuie sur la haute qualité des équipements et des services de FANUC
Lorsqu'il s'agit d'automatiser une usine, la fiabilité des systèmes est tout aussi importante que leur efficacité. Un excellent service de maintenance et de réparation peut faire toute la différence.
Vedos atteint la précision avec FANUC ROBODRILL
Lorsqu'il s'agit de trouver le bon équilibre entre haute précision, efficacité et coût, le fabricant de composants de précision Vedos s'appuie sur les centres de fraisage ROBODRILL de FANUC.
La CNC FANUC multi-capacités donne une nouvelle dimension au tournage vertical
Le développement d'une nouvelle approche d'un processus séculaire tel que le tournage requiert des niveaux surhumains de créativité et d'innovation. De plus, la concrétisation de ces nouvelles visions et concepts de machines nécessite une technologie de commande extrêmement avancée. Dans cette optique, le constructeur de machines-outils FFG Werke savait exactement vers qui se tourner pour trouver un système CNC doté des capacités et des performances nécessaires pour compléter son nouveau centre d'usinage vertical révolutionnaire : FANUC.
Les robots FANUC permettent un usinage CNC 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 chez RADMOT
Les cellules d'usinage CNC automatisées comprenant diverses machines-outils et robots nécessitent une conception et une intégration astucieuses. Pourquoi ne pas simplifier le processus en se tournant vers le plus grand fabricant mondial de machines-outils CNC et de robots : FANUC. C'est précisément la stratégie adoptée par RADMOT, un important fournisseur de services d'usinage basé en Pologne, lorsqu'il a voulu mettre en place une nouvelle cellule de fraisage CNC comprenant trois centres d'usinage et deux robots pouvant fonctionner sans personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans qu'il y ait de collisions entre les robots.
Transformez votre industrie avec les solutions de fraisage CNC FANUC
Automobile
Aérospatiale
Électronique
Médical
Véhicules électriques
Toutes les industries
Nos solutions pour d'autres applications
Améliorer l'efficacité, la précision et la productivité grâce aux solutions de FANUC pour différentes applications
De la robotique de haute précision à l'automatisation intelligente, nous fournissons les solutions pour élever vos processus de fabrication.