FFG Werke
La CNC FANUC multi-capacités donne une nouvelle dimension au tournage vertical
Le développement d'une nouvelle approche d'un processus séculaire tel que le tournage requiert des niveaux surhumains de créativité et d'innovation. De plus, la concrétisation de ces nouvelles visions et concepts de machines nécessite une technologie de commande extrêmement avancée. Dans cette optique, le constructeur de machines-outils FFG Werke savait exactement vers qui se tourner pour trouver un système CNC doté des capacités et des performances nécessaires pour compléter son nouveau centre d'usinage vertical révolutionnaire : FANUC.
Partager
La série CNC FANUC FS 31𝑖B Plus simplifie les tâches de contrôle complexes pour les centres de tournage verticaux Hessapp.
Tournage, perçage, fraisage, filetage et rectification avec une seule CNC FANUC.
FANUC PANEL 𝑖H Pro permet à FANUC Werke de créer des affichages personnalisés.
FANUC aide FFG Werke à répondre à l'évolution des besoins de ses clients.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Fraisage CNC
Le fraisage CNC est un processus d'usinage qui utilise des machines-outils rotatives commandées par ordinateur pour enlever de la matière d'une pièce afin de créer une forme souhaitée. Il est largement utilisé pour produire des pièces de précision aux géométries complexes. Le processus consiste à fixer la pièce sur une table mobile et à utiliser divers outils pour couper, percer et façonner le matériau sur la base d'instructions programmées.
Tournage CNC
Le tournage CNC est un processus d'usinage dans lequel une machine-outil enlève de la matière d'une pièce en rotation pour créer des formes cylindriques précises. Il est idéal pour produire des pièces aux géométries complexes et aux tolérances serrées. Pour maximiser le rendement de votre centre de tournage ou de votre tour, il est essentiel de disposer d'une bonne CNC capable de gérer et d'optimiser toute une série de processus de tournage. En plus de maximiser la productivité, une bonne CNC vous apportera également la flexibilité nécessaire pour réduire les délais d'exécution des petits lots.