Contrôleur de robot
Élevez vos projets d'automatisation avec nos contrôleurs de robot avancés conçus pour améliorer vos projets d'automatisation avec précision et efficacité. Avec une gamme de fonctionnalités, nos contrôleurs vous permettent d'accomplir plus et d'élever vos systèmes robotiques avec facilité.
Découvrez les contrôleurs de robots FANUC
Contrôleur du robot
R-50𝑖A Contrôleur
S'appuyant sur 50 ans d'expertise en automatisation, le contrôleur de robot R-50𝑖A offre une puissante mise à niveau conçue pour maximiser les performances des robots. De nouvelles fonctionnalités ...
Contrôleur du robot
Contrôleur R-30𝑖B Plus
Le contrôleur R-30𝑖B Plus est un contrôleur haute performance conçu pour une productivité plus intelligente. Il est construit pour faciliter l'utilisation des robots et de l'automatisation dans l'i...
Vos choix pour une programmation facile
Pendentif Teach léger
Découvrez le pendentif d'enseignement le plus léger de sa catégorie, pesant seulement 750 g. Conçu avec une ergonomie moderne, le pendentif d'enseignement léger garantit le confort lors d'une utili...
𝑖Pendant Touch
Découvrez le boitier de programmation le plus léger de sa catégorie, avec un poids plume de seulement 750 g. Conçu pour être ergonomique, l’𝑖Pendant Touch FANUC garantit un confort optimal même lor...
Tablette TP
La Tablette TP offre aux utilisateurs une solution simple et rapide pour programmer la vaste gamme de robots industriels FANUC. Elle possède les mêmes fonctionnalités conviviales et intuitives que ...
Contrôleur du robot
𝑖RPROGRAMMER
Se passant d'un 𝑖Pendant Touch, les robots FANUC SCARA utilisent le 𝑖RProgrammer intuitif - une interface web qui vous permet de programmer facilement avec une tablette ou un ordinateur de bureau.
Recherche de robots
Trouvez le robot industriel FANUC idéal pour vos besoins de fabrication
Des robots de table compacts aux robots extrêmement robustes capables de manipuler les charges utiles les plus lourdes - avec 21 séries et plus de 100 modèles spécialisés disponibles, nous proposons la plus large gamme de robots industriels du marché pour couvrir tous les besoins, toutes les applications ou tous les secteurs d'activité.
Avec l'aide de notre outil de recherche de robots, trouvez le robot FANUC qui vous convient.