Rectification CNC
Améliorez votre usinage avec les solutions CNC de FANUC
Afin d'optimiser la qualité de surface et le rendement des applications de rectification CNC, il est important que votre CNC prenne en charge un logiciel qui tire le meilleur parti de votre processus d'usinage en combinant vitesse et précision. Que votre application implique la rectification cylindrique pour améliorer les surfaces des pièces tournées, la rectification plane pour créer des formes et des surfaces, ou la rectification 5 axes pour fabriquer des outils, ces caractéristiques garantissent des débits élevés, des temps de cycle rapides, des finitions de précision ainsi qu'une sécurité et une fiabilité maximales de la machine-outil.
S'inspirer
S'inspirer de la réussite des autres
Broyage de haute précision
En matière de meulage, un système de commande fiable et puissant peut faire toute la différence. Combiné à une mise en réseau de l'ensemble des opérations de type Industrie 4.0, même les petits spécialistes de l'outillage peuvent devenir ultimement compétitifs.
Automatisation modulaire de la CNC et du robot à l'aide d'une plateforme commune
Le fabricant de machines-outils CNC SCHNEEBERGER Maschinen AG a choisi FANUC pour sa réputation mondiale, ses produits durables et son réseau d'assistance. FANUC a fourni une solution complète avec CNC, robots et moteurs, permettant une communication transparente. L'adoption de la dernière CNC 31𝑖-B de FANUC a permis d'améliorer les diagnostics et la qualité de l'affûtage des outils.
Transformez votre industrie avec la CNC FANUC
Automobile
Aérospatiale
Électronique
Toutes les industries
Nos solutions pour d'autres applications
Améliorer l'efficacité, la précision et la productivité grâce aux solutions de FANUC pour différentes applications
De la robotique de haute précision à l'automatisation intelligente, nous fournissons les solutions pour élever vos processus de fabrication.