𝑖IHM
Partager
Découvrez la solution ultime pour votre entreprise avec notre 𝑖HMI de FANUC. Conçue pour augmenter le rendement de la production, réduire le temps de formation des opérateurs et améliorer l'efficacité globale de l'atelier, l'interface homme-machine 𝑖FANUC est votre porte d'entrée pour améliorer les performances des machines CNC. Investissez dans une 𝑖HMI FANUC dès aujourd'hui et profitez d'une productivité et d'une efficacité inégalées. Nous proposons des écrans de différentes tailles 10.4" / 15" / 19" / 21.5" pour répondre à vos besoins.