METZ
Broyage de haute précision
En matière de meulage, un système de commande fiable et puissant peut faire toute la différence. Combiné à une mise en réseau de l'ensemble des opérations de type Industrie 4.0, même les petits spécialistes de l'outillage peuvent devenir ultimement compétitifs.
Partager
Cycles courts de contrôle de la position et haute résolution du système de contrôle.
Flexibilité de la production jusqu'à la taille des lots 1.
Mise en réseau de l'ensemble des opérations avec des équipes de nuit sans personnel.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Rectification CNC
La rectification est un processus d'usinage de précision utilisant une meule abrasive comme outil de coupe pour enlever de la matière d'une pièce. Elle permet d'obtenir des finitions fines et des dimensions précises, en particulier sur les matériaux durs. Le processus fait appel à une meule abrasive rotative qui rase la matière pour obtenir la forme et la taille souhaitées. Il est essentiel pour créer des surfaces planes, cylindriques ou coniques dans la fabrication moderne.
Toutes les industries
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.