Le package médical est conçu pour les salles blanches (ISO 7/8). Il est équipé de barres d'attache sans bush, ce qui permet de garder la zone du moule plus propre. Le contrôle précis du processus de ROBOSHOT apporte une assurance qualité et une traçabilité.
AVANTAGES PRINCIPAUX
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Processus de pré-injection intelligent
Le processus de pré-injection très sensible résout les problèmes liés à l'évacuation des gaz et aux changements de viscosité dans les applications médicales.
Manutention transparente des matériaux
Les produits médicaux nécessitent souvent des matériaux transparents. La fonction intelligente de contrôle de dosage de l'IA de ROBOSHOT compense les variations de viscosité, assurant une qualité constante même avec des matériaux transparents.
Faible encombrement
Grâce à sa conception compacte, la machine occupe un espace minimal. Associée à nos robots, l'installation complète devient exceptionnellement compacte et conviviale.
Contrôle ultime des processus
ROBOSHOT utilise des servomoteurs CNC FANUC pour un contrôle précis, offrant l'accélération la plus rapide et assurant une précision, une fiabilité, un mouvement, une position et un contrôle de pression de premier ordre.
Précision maximale
L'ensemble ROBOSHOT médical assure une précision maximale avec une assurance qualité et une traçabilité. L'option Servo Core améliore la propreté du moulage et permet de répondre aux normes médicales les plus strictes.
Polyvalence maximale
Des temps de réponse plus rapides, des vitesses d'injection allant jusqu'à 350 mm/s, des pressions d'injection standard améliorées, des options de diamètre de vis plus larges et la possibilité d'une commande servocore à quatre axes.