R-2000𝑖C/210L
Teilen Sie
Der R-2000𝑖C/210L ist ein 6-achsiger Roboter mit außergewöhnlicher Steifigkeit und einer enormen Traglast von 210 kg. Mit einer verlängerten Reichweite von 3100 mm bietet dieser Roboter ultimative Flexibilität und ermöglicht einen effizienten Betrieb in einem breiten Spektrum von Anwendungen. Seine kompakte Stellfläche sorgt für eine effiziente Nutzung der Stellfläche und eignet sich daher perfekt für Anwendungen in der Automobilindustrie, wie z. B. Punktschweißen.
Roboter Nutzlast
210 kg
Roboter Reichweite
3100 mm
Achsanzahl
6
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallstudien
Anwendungen
Branchen
Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren
SIMLOGIC
Roboter in der Molkereiproduktion
Anspruchsvolle Aufgaben der Palettierung sind für Roboter ein Kinderspiel. Bei komplexen Anwendungen sorgen eine durchdachte Entwicklung und Konstruktion für Produktionseffizienz und Wettbewerbsfähigkeit.
Mikron Plus
Automatisierung der Bearbeitung von großen ringförmigen Lagern mit Robotern
Für die Bearbeitung großer ringförmiger Lager wurde eine Roboterzelle eingerichtet. Ein FANUC R-2000𝑖C/210L-Roboter mit einer Tragfähigkeit von 210 kg und 3D Vision Sensor be- und entlädt Ringe in eine vertikale CNC-Drehmaschine. Mikron Plus setzte die CNC Servo Learning Oscillation von FANUC ein, um lange Späne in kleinere Stücke zu zerlegen. Diese Lösung steigerte die Produktivität, senkte die Kosten und gewährleistete hohe Genauigkeit und Qualität bei gleichzeitiger Minimierung der Abhängigkeit von Arbeitskräften.
Perfekte Passform für Ihre Anwendung
Materialhandhabung
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Punktschweißen
Sorgen Sie mit Punktschweißrobotern für hochwertige Schweißnähte und steigern Sie Ihre Produktivität. Integrieren Sie sie als wesentliche Komponente in moderne Fertigungsprozesse, um eine zuverlässige und gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Sorgen Sie für eine gleichbleibende Qualität der Schweißnähte, reduzieren Sie die Produktionszeit und minimieren Sie menschliche Fehler. Senken Sie die Arbeitskosten, verringern Sie den Materialabfall und ermöglichen Sie einen 24/7-Betrieb, um die Gesamteffizienz der Fertigung zu steigern.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Robotik und Automatisierung für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Die fortschrittliche Robotik von FANUC: Optimierung der Fertigungsprozesse in der Luft- und Raumfahrt.
Robotik und Automatisierung für die Automobilindustrie
Spitzenleistungen in der Automobilindustrie: Die vielseitigen Automatisierungslösungen von FANUC.
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.
Elektronik
Wir bieten automatisierte Lösungen für die Elektronikfertigung und für Reinraumumgebungen.
Lebensmittel
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.
Robotik & Automation für die Medizinindustrie
Effizienzsteigerung in der medizinischen Industrie durch Robotik und Automatisierung!
Lagerhaltung, Logistik, Post und Pakete
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.