M-710𝑖C/45M
Teilen Sie
Der M-710𝑖C/45M ist ein Mehrzweckroboter mit großer Bewegungsfreiheit, der für seine Wendigkeit und seinen großen Arbeitsbereich bekannt ist. Dieses 6-achsige Modell kombiniert Geschwindigkeit mit einem großen Arbeitsbereich und ist damit ideal für Hochgeschwindigkeits-Transfervorgänge, insbesondere wenn er mit einer Antriebsverstärkungseinheit ausgestattet ist. Sein kompaktes Design und sein schlankes Handgelenk sorgen für Effizienz auf engstem Raum - perfekt für komplizierte Handhabungsaufgaben. Der M-710𝑖C/45M ist multidirektional einsetzbar und bietet eine 360-Grad-Drehung von J1 aus, was die Vielseitigkeit und Leistung erhöht.
Roboter Nutzlast
45 kg
Roboter Reichweite
2606 mm
Achsanzahl
6
Lassen Sie sich inspirieren
Wählen Sie hier weitere Optionen
Case Studies
Anwendungen
Branchen
Ulrich Rotte
Montage-Kommissionierung mit zwei Robotern auf einer 13 Meter langen Achse
Die Automatisierung einer Produktionslinie kann flexibel und auf kleinem Raum erfolgen. Maßgeschneiderte Lösungen und Sicherheitssoftwarefunktionen sind ein Schlüsselelement für eine erfolgreiche Umsetzung.
Perfekte Passform für Ihre Anwendung
Materialhandhabung
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Robotik und Automatisierung für die Luft- und Raumfahrtindustrie
Die fortschrittliche Robotik von FANUC: Optimierung der Fertigungsprozesse in der Luft- und Raumfahrt.
Robotik und Automatisierung für die Automobilindustrie
Spitzenleistungen in der Automobilindustrie: Die vielseitigen Automatisierungslösungen von FANUC.
Elektrisch betriebene Fahrzeuge
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.
Elektronik
Wir bieten automatisierte Lösungen für die Elektronikfertigung und für Reinraumumgebungen.
Lebensmittel
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.
Robotik & Automation für die Medizinindustrie
Effizienzsteigerung in der medizinischen Industrie durch Robotik und Automatisierung!
Lagerhaltung, Logistik, Post und Pakete
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.