Na veletrhu AMB ve Stuttgartu (10.-14. září 2024) se společnost FANUC zaměří na nejnovější generaci řídicích a pohonných technologií pro obráběcí stroje a roboty. Další zajímavostí bude nejnovější řada kompaktních obráběcích center ROBODRILL, která dokáží vysoce dynamicky vyrábět i velké součásti. Návštěvníci se také dozvědí, jak mohou uživatelsky přívětivě automatizovat CNC stroje s roboty.
Centrem expozice společnosti FANUC o rozloze 470 m2 v hale 6, stánek 6B51, bude nová generace CNC, srdce všech výrobků FANUC. FS500𝑖-A přesvědčí řadou předností: je výkonný, podporuje veškerou kinematiku stroje, nabízí velkou přehlednost a poskytuje graficky podporované ovládání díky propracovanému, přizpůsobitelnému rozhraní 𝑖HMI2. Současně CNC splňuje nejvyšší požadavky na kybernetickou bezpečnost.
FS500𝑖-A je jednou z posledních inovací společnosti FANUC a návštěvníci veletrhu AMB si ji mohou prohlédnout v akci na předváděcím stroji na veletrhu AMB. V kombinaci s pohony dosahuje nová generace CNC až 2,7krát vyššího výkonu při současné spotřebě přibližně o 10 % nižší.
Programování řízení PLC v integraci je nyní možné také pomocí textu ve struktuře IEC. CNC Design Studio poskytuje centrální vývojové prostředí pro inženýring. Díky simulačnímu softwaru CNC PRŮVODCE mohou uživatelé vytvářet digitální dvojče prostřednictvím virtuálního řídicího systému doplněného o servomodel, který kopíruje reálné chování CNC stroje. V případě potřeby mohou uživatelé volně designovat vlastní rozhraní pro HMI pomocí softwarového modulu "FANUC PICTURE 2". Tento kompaktní, úsporný a zároveň vysoce výkonný stroj nabízí kapacitu automatické výměny 28 nástrojů, větší zdvih osy Y 500 mm a otáčky vřetena až 24 000 ot/min. Takové schopnosti umožňují přístup k široké škále možných aplikací, včetně obrábění složitých pětiosých součástí. Například nový FANUC ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500 bude stroje součásti z hliníkové slitiny 5052 s využitím možností softwaru FANUC, jako je vysokorychlostní zpracování pro zachování vysoké přesnosti dráhy.Kalená ocel není problémem ani pro kompaktní obráběcí centra FANUC, jak ukáže další aplikace na stroji ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus: stroj vyrobí otvor (d=40 mm), závit M24 a plnou drážku (Vf=6 400 mm/min). Stroje ROBODRILL jsou mimořádně energeticky úsporné, mimo jiné proto, že hardware a technologie pohonu pocházejí z jediného zdroje pro dokonalou harmonizaci. Mezitím bude v druhé operaci provedeno obrábění válečků s velmi vysokou přesností, aby se demonstrovala jeho vhodnost pro obrábění součástí tepelných čerpadel nebo elektrických vozidel. Například stroj ROBODRILL je vybaven integrovaným rozhraním "Easy Robot Interface", které poskytuje obsluze dobrý přehled, takže může optimálně ovládat robota prostřednictvím stroje. Toto rychlé připojení stroje a robota je vhodné jak pro malé smluvní výrobce, tak pro velké průmyslové podniky. Na veletrhu AMB bude společnost FANUC vystavovat několik strojů s robotickou automatizací. Například Kolaborativní robot CRX𝑖A, lehký kolaborativní robot, bude na vozíku podporovat ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus při zpracování kalené oceli.
Návštěvníci stánku společnosti FANUC si budou moci prohlédnout také zcela novou řídicí jednotku robota: R-50𝑖A je pravděpodobně první řídicí jednotkou robota na světě, která splňuje mezinárodní standardy kybernetické bezpečnosti - s vylepšeným výkonem.FANUC představí velmi speciální aplikaci, která demonstruje, že roboty mohou představovat nákladově efektivní řešení i v úlohách, které obvykle vykonávají obráběcí stroje: robot z řady R-2000 se ujme frézování hliníkové součástky v přímém přenosu, čímž nahradí velkou a složitou frézku. Tato schopnost umožňuje úspory energie a materiálu, stejně jako zvýšení kvality.
Kromě stánku společnosti FANUC budou automatizační řešení společnosti přítomna v expozici Smart Factory (EO 100.2) a v expozici Young Talent Foundation (EO 010), Entrance East.