The FANUC M-710/50-21C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50

Der M-710𝑖C/50 ist ein Standard-Mehrzweckroboter mit 50 kg Traglast, der für Stärke und Vielseitigkeit steht. Dieses robuste 6-Achsen-Modell zeichnet sich durch ein schlankes Handgelenk, einen starren Arm und ein kompaktes Design aus. Er ist für hohe Achsgeschwindigkeiten und eine bemerkenswerte 6-Achsen-Vielseitigkeit ausgelegt und damit ideal für die Handhabung anspruchsvoller Traglasten. Der M-710𝑖C/50 eignet sich hervorragend für die Maschinenbedienung, das Schleifen, Polieren, Entgraten, Wasserstrahlschneiden und Waschen. Die großen zulässigen Achsenträgheiten, der große Betriebsbereich und die beachtliche Traglast von 50 kg gewährleisten Spitzenleistungen in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen.
Roboter Nutzlast
50 kg
Roboter Reichweite
2050 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hohe Produktivität

Sehr hohe Achsgeschwindigkeiten und ein großer Bauraum ermöglichen eine extrem schnelle Handhabung von größeren oder schwereren Werkstücken und eine noch höhere Palettenstapelung.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Vorbereitet auf eine raue Umgebung

Die Schutzart IP67 für das Handgelenk und IP54 für das Gehäuse schützt den Roboter vor Feuchtigkeit und Staub.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ultimative Vielseitigkeit

Fügen Sie einen optionalen Palettierungsmodus hinzu und bewegen Sie eine lineare Trog-Einzelheit. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, ihn als vollwertigen 6-Achs-Roboter und als 5-Achs-Palettierroboter zu betreiben.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Einsatzbereit für die Lebensmittelindustrie

Die ideale Wahl für Lebensmittelverpackungen durch Hinzufügen der sekundären Lebensmitteloption mit lebensmittelechtem Fett im Handgelenk und Epoxidfarbe.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Stellfläche durch die Montage an der Decke oder in einem Winkel.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Leistungsstark

Bearbeitung von großen Werkstücken wie Glas- und Stahlplatten mit großem Umschlag, 50 kg Traglast und großen zulässigen Achsenträgheiten.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
50 kg
Roboter Reichweite
2050 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP67
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710-Serie

Der Roboter mit schlankem Handgelenk und kleiner Stellfläche für mittlere Traglasten. Entdecken Sie jetzt unsere M-710-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatisierung ist die beste Medizin auf der DEMO

Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe führte.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Ein Trio von FANUC Robotern steigert die Effizienz beim Verpacken bei Inoverde

In einer schnelllebigen Vertriebsanlage für frische Lebensmittel ist Effizienz durch automatisierte Verpackungsvorgänge von größter Bedeutung, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Als Nebenprodukt dieses Ansatzes profitieren die Roboteranwender auch von einer geringeren körperlichen Belastung der Mitarbeiter, einer schonenderen Handhabung empfindlicher Produkte wie Obst und Gemüse und einem einheitlicheren und wiederholbaren Prozess. Zu den jüngsten Fabriken, die von all diesen Vorteilen profitieren, gehört das Werk Bätterkinden (Schweiz) des Lebensmittelgroßhändlers Inoverde, wo die Abfüllung, Verpackung und Palettierung von Karotten von der Einführung von drei FANUC Industrierobotern profitiert.

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Hersteller von Waschbecken und Badewannen profitiert von den Vorteilen der FANUC-Automatisierung

Viele Aufgaben in der Industrie eignen sich hervorragend für die Automatisierung. Dazu gehören auch das Schleifen und Polieren, insbesondere wenn schwierige Werkstoffe diese Prozesse für menschliche Bediener langsam und mühsam machen.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

FANUC-Roboter beseitigt Verpackungsengpass in Lebensmittelfabrik

Bei der Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen an einem Engpassprozess entsteht häufig an anderer Stelle in der Fabrik ein neuer Engpass. Während diese Situation in früheren Jahren die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte erforderlich gemacht hätte, ist die Automatisierung heute die bevorzugte Lösung der Industrie für Engpässe. Fragen Sie einfach Brunos, einen führenden Hersteller von Salatdressings, der die Vorteile, die ein Roboter mit sich bringen kann, nur zu gut kennt.