Automatisierung ist die beste Medizin auf der DEMO
Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe führte.
FANUC Roboter übernehmen Be- und Entladen, Kommissionieren, Platzieren und Transportieren.
Eine 24/7 ununterbrochene Produktion führt zu einem schnelleren Durchsatz und geringeren Produktionskosten.
Platzsparende Lösung aufgrund der geringen Stellfläche.
Sehr flexible und einfache Benutzeroberfläche.
Einblicke
Unternehmen
Geschichte
Produkte
Einblicke
Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis
Aufgabe
DEMO SA, ein großer Hersteller von pharmazeutischen Lösungen mit Sitz in Griechenland, wollte das Be- und Entladen von Prozessen automatisieren, die die Sterilisation von Kunststoffbehältern und -beuteln in Schalen beinhalten. Aufgrund der extremen Unterschiede bei der Handhabung von Trays, Beuteln und Behältern wusste das Unternehmen, dass eine große Bandbreite an Robotergrößen und -typen erforderlich sein würde.
Lösung
DEMO SA wandte sich an seinen langjährigen Partner für Automatisierungsprojekte, SABO SA, einen führenden Anbieter von Industrielösungen und Spezialisten für Produktionslinien-Robotik. FANUC ist ein langjähriger strategischer Partner von SABO und lieferte Roboter für viele frühere Projekte, auch für DEMO. Für die jüngste Anforderung lieferte FANUC insgesamt acht Roboter von vier verschiedenen Modellen.
Ergebnis
Die Implementierung dieses äußerst erfolgreichen automatisierten Systems bedeutet, dass DEMO SA nun in der Lage ist, rund um die Uhr ohne Unterbrechung zu produzieren. Außerdem ist der Durchsatz höher und die Produktionskosten sind niedriger, während die Mitarbeiter von einer flexiblen und einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche und einer modernen, inspirierenden Arbeitsumgebung profitieren.
Unternehmen
DEMO S.A.
Das 1965 gegründete Unternehmen DEMO SA produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte von seinem Hauptsitz in einem Vorort von Athen aus. Das Unternehmen verfügt heute über eine Produktionsfläche von 66.000 m2 und beschäftigt 1.300 Mitarbeiter, was es zu einem bedeutenden Arzneimittelhersteller mit einer sehr starken Präsenz auf dem Krankenhausmarkt macht. DEMO ist der führende Hersteller von Injektionspräparaten in Griechenland und offizieller Lieferant für internationale Organisationen.
Roboter sorgen für ein Höchstmaß an Hygiene im Sterilisationsprozess
DEMO SA liefert injizierbare Arzneimittel in verschiedenen Kategorien und exportiert in 85 Länder weltweit. Diese Verantwortung bedeutet letztlich, dass sich Krankenhäuser und andere medizinische Organisationen rund um den Globus auf DEMO verlassen, um Produkte rechtzeitig und effizient zu liefern und dabei die höchsten Qualitätsstandards einzuhalten.
Mit diesen Gedanken im Hinterkopf betrachtet DEMO die Automatisierung als eine seiner fortschrittlichsten und erfolgreichsten Geschäftsstrategien. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine Reihe von Produktions- und Verpackungslinien automatisiert, meist mit Hilfe seines langjährigen Industrieausrüstungspartners SABO SA.
"Wir haben uns bei unserem neuen Automatisierungsprojekt für SABO entschieden, weil sie Erfahrung in diesem Bereich haben und weil sie FANUC Roboter einsetzen", erklärt der technische Direktor von DEMO SA, Argyris Lellos. "Wir bevorzugen FANUC Roboter: Bisher haben wir vier Produktionslinien mit insgesamt 12 FANUC Robotern automatisiert."
Der jüngste Produktionsbereich, der automatisiert werden musste, führt die Sterilisation von Kunststoffbehältern und -beuteln in schalenbasierten Systemen durch. Nach der Reinigung füllt DEMO die Kunststoffampullen mit den Injektionsmitteln, während die Beutel sterile Lösungen enthalten, so dass ein Höchstmaß an Hygiene erforderlich ist. Bei der Automatisierung der Anlage müssten die verschiedenen Roboter eine Vielzahl von Be- und Entlade-, Entnahme-, Platzierungs- und Transportvorgängen für die Trays, Behälter und Beutel durchführen.
"Für das Be- und Entladen der Kunststoffbehälter in die und aus den Trays haben wir uns für einen 6-achsigen Leichtbauroboter FANUC M-710𝑖C entschieden", sagt Angelos Markou, Sales Manager Industrial Solutions bei SABO SA. Dieser Roboter arbeitet mit einem von SABO entwickelten Endeffektor, um mehrere Kunststoffbehälter in einem einzigen Hub zu transportieren und zu platzieren bzw. zu entfernen.
SABO installierte außerdem zwei größere FANUC Roboter mit sechs Achsen für die Handhabung der Trays, die Modelle R-2000𝑖C/165F, die Traglasten von bis zu 165 kg heben und auf engem Raum arbeiten können. Die neu automatisierte Produktionslinie ist außerdem mit zwei kleineren FANUC M-10𝑖D/12 Roboterarmen und drei FANUC DR-3𝑖B/8L Delta-Robotern ausgestattet. Letztere verwenden Endeffektor-Saugnäpfe für die Handhabung der Säcke bei sehr hohen Geschwindigkeiten.
"FANUC Roboter sind zuverlässige Produkte", sagt Markou. "
Das letzte Wort hat Lellos, der die wichtigsten Vorteile dieses äußerst erfolgreichen Automatisierungsprojekts darlegt.
"Wir haben jetzt eine ununterbrochene Produktion rund um die Uhr, mit schnellerem Durchsatz, geringeren Produktionskosten und weniger Ausfallzeiten", sagt er. "Weitere Vorteile sind eine bessere Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter und eine sehr flexible und einfache Bedienerschnittstelle. Hier bei DEMO verlassen wir uns jetzt auf SABO und FANUC für zukünftige Automatisierungsprojekte."
Produkte
Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte
Der M-710𝑖C/50 ist ein Standard-Mehrzweckroboter mit 50 kg Traglast, der für Stärke und Vielseitigkeit steht. Dieses robuste 6-Achsen-Modell zeichnet sich durch ein schlankes Handgelenk, einen sta...
Der M-10𝑖D/12 Roboter bietet höchste Achsgeschwindigkeit und Präzision. Er hat ein schlankes und leichtes Design und kann leicht in engen Räumen eingesetzt werden, um die Produktivität zu erhöhen....
Der Delta-Roboter DR-3𝑖B/8L mit einer Traglast von 8 kg, einer horizontalen Reichweite von 1.600 mm, einer vertikalen Reichweite von 500 mm und einem Trägheitsmoment des Handgelenks von 0,2 kgm2 b...
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und dazu dienen, jeden Fertigungsprozess zu optimieren und zu rationalisieren.
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Die Automatisierung Ihrer Palettierung kann sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz Ihres Betriebs erhöhen. Mit einer breiten Palette an Optionen finden Sie die perfekte Lösung für verschiedene Größen, Traglasten, Zykluszeiten und Präzisionsanforderungen, während Sie gleichzeitig sicherstellen, dass Ihre Produkte mit äußerster Sorgfalt behandelt werden.