Skip to main content
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

DR-3𝑖B/8L

Der Delta-Roboter DR-3𝑖B/8L mit einer Traglast von 8 kg, einer horizontalen Reichweite von 1.600 mm, einer vertikalen Reichweite von 500 mm und einem Trägheitsmoment des Handgelenks von 0,2 kgm2 bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen. Seine außergewöhnliche Bewegungsleistung mit Geschwindigkeiten von bis zu 5.500 mm/s macht ihn ideal für Aufgaben wie Pick-and-Place und Verpackung, insbesondere im Lebensmittel- und Pharmasektor.
Roboter Nutzlast
8 kg
Roboter Reichweite
1600 mm
Achsanzahl
4
Datenblatt herunterladen

Lernen Sie die DR-3-Serie kennen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Einfache Installation, Bedienung und Wartung

Vereinfachte Installation und Schutz der Kabel vor Beschädigungen dank des 20 mm hohlen Handgelenks. Die Sichtfenster an den Reduzierstücken für die wichtigsten Achsen ermöglichen es, Fett-/Ölablagerungen schnell zu erkennen.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spezialist für Lebensmittelanwendungen

Vermeiden Sie das Risiko einer Verunreinigung mit NSF-H1-Lebensmittelfett und profitieren Sie von erstklassiger Leistung und Hygienekonformität in anspruchsvollen Umgebungen mit Schutzart IP69K
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Zwei verschiedene Oberflächenbehandlungen

Dieses Modell ist mit zwei verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich. Sie können entweder eine lackierte oder eine plattierte Oberfläche wählen, die beide glatt und leicht zu reinigen sind.
Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Hohe Trägheit des Handgelenks

Die hohe Trägheit des Handgelenks von 0,2 kgm2 ermöglicht es Ihnen, große Teile zu handhaben oder Greifer mit mehreren Greifern zu verwenden. Ihre ideale Wahl für eine außergewöhnlich breite Palette von Anwendungen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
8 kg
Roboter Reichweite
1600 mm
Achsanzahl
4
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP69K
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP69K
Montageposition
Deckenmontage
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Baureihe DR-3

Entdecken Sie die einzigartige, ultrakompakte DR-3-Serie und betreten Sie eine neue Dimension der Hochgeschwindigkeits-Kleinteilehandhabung.

Inspiriert werden

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatisierung ist die beste Medizin auf der DEMO

Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe führte.