The FANUC M410/800F-32C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410/800F-32C

Der M-410/800F-32C ist ein leistungsstarker Palettierroboter, der für anspruchsvolle industrielle Aufgaben gebaut wurde. Mit einer Traglast von bis zu 800 kg handhabt er schwere und sperrige Gegenstände mühelos, schnell und präzise. Seine hohle Handgelenkskonstruktion minimiert Kabelinterferenzen, reduziert den Verschleiß und die Wartung und erhöht die Betriebssicherheit. Dieser auf maximalen Durchsatz ausgelegte Roboter ist ideal für Palettier- und Be- und Entladeanwendungen, bei denen Effizienz und Betriebszeit entscheidend sind. Ob in der Fertigung, der Logistik oder der Lagerhaltung, der M-410/800F-32C liefert konstante Leistung bei hohen Stückzahlen und ist damit eine kluge Investition für Unternehmen, die auf Produktivität und langfristige Betriebsgewinne setzen.
Roboter Nutzlast
800 kg
Roboter Reichweite
3203 mm
Achsanzahl
4
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Größte Handhabungskapazität der Serie

Ihre ideale Wahl für große und schwere Palettierungen am Ende der Linie, z.B. für Europaletten mit einem Gewicht von bis zu 700 kg.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Leistungsstarker Durchsatz

Erhöhen Sie den Durchsatz bei der Palettierung und beim Be- und Entladen mit einem kompakten, dynamischen Design und schnellen Zykluszeiten.
Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Verringerung der Wartungskosten

Verlängern Sie die Lebensdauer der Kabel und reduzieren Sie die Wartungskosten mit einem intelligenten Kabelmanagement - die Kabel werden durch das hohle Handgelenk geführt, um Abnutzung und Verschlei
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximale Geschwindigkeit für schwere Traglasten

Die ideale Wahl für die Handhabung großer Greifer und schwerer Traglasten bei maximaler Geschwindigkeit, dank des hohen Drehmoments und der Trägheit des Handgelenks.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Großer vertikaler Arbeitsumschlag

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Palettierung und handhaben Sie eine größere Bandbreite an Palettenhöhen und -konfigurationen für eine effizientere Nutzung des Lagerraums.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Einfache Integration eines servogetriebenen Greifers

Dank des hohlen Handgelenks lässt sich eine Servo-Hand leicht in den Roboter integrieren. Der 6-Achs-Servoverstärker kann die Servo-Hand als zusätzliche 5. Achse steuern.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Spezifikationen

Steuerung
Steuerung
R-50𝑖A Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
800 kg
Roboter Reichweite
3203 mm
Achsanzahl
4
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP54
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 Serie

Der Hochleistungsspezialist für die Palettierung mit Robotern am Ende der Produktionslinie. Entdecken Sie jetzt unsere M-410 Serie!

Lassen Sie sich inspirieren