Erleben Sie die Serie M-410, den Spezialisten für schwere Palettierung von FANUC. Mit einer Traglast von bis zu 800 kg und einer Reichweite von bis zu 3.2 Metern ist diese Serie speziell für mittlere bis schwere Traglasten ausgelegt. Sie bietet eine Auswahl an Konfigurationen mit 4 oder 5 Achsen und gewährleistet Präzision und Flexibilität bei Palettierungsaufgaben. Die Serie M-410 wurde speziell für die Erhöhung des Durchsatzes bei Palettierungsvorgängen entwickelt und kann mehrere Palettierungskonfigurationen ausführen und verfügt über einen großen vertikalen Arbeitsbereich. Dank jahrelanger Erfahrung in der Automatisierungstechnik ist der M-410 nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern auch leicht in bestehende Systeme zu integrieren. Sehen Sie sich das Video an und entdecken Sie die neueste Ausgabe der Serie. Ein Palettierroboter mit vier Achsen und einer exklusiven, für seine Größe und Traglast klassenführenden Geschwindigkeit, die 2.200 Standard-Palettierzyklen pro Stunde bei einer Traglast von 110 kg ermöglicht.
Dovy Keukens ist eine echte Erfolgsgeschichte: von einem Start-up in einem Flachsschuppen im Jahr 1980 zu einer 55.000 m2 großen, hochmodernen Produktionsstätte mit rund 430 Mitarbeitern. Der fortschrittliche Hersteller von Spezialküchen ist einer der modernsten in der Branche. Das Herzstück der Produktionsanlage sind mehrere sechsachsige Industrieroboter von FANUC.
Die Auswahl und Anschaffung eines Industrieroboters ist oft der erste Schritt eines Unternehmens auf dem Weg in eine automatisierte Zukunft, die auf höherer Produktivität und Wiederholbarkeit basiert. Die Zusammenarbeit mit einem Roboterhersteller, der in der Lage ist, ein Höchstmaß an Kundenunterstützung zu bieten, ist jedoch von entscheidender Bedeutung, um einen vollständigen Projekterfolg zu erzielen, von der Inbetriebnahme und Schulung bis hin zu Maschinenservice und Wartung.
Anspruchsvolle Aufgaben der Palettierung sind für Roboter ein Kinderspiel. Bei komplexen Anwendungen sorgen eine durchdachte Entwicklung und Konstruktion für Produktionseffizienz und Wettbewerbsfähigkeit.
Keramik Makina, ein FANUC Systemintegrator, kombinierte Palettier- und Schrumpfhüllen-Systeme mit FANUC Robotern, um leistungsstarke End-of-Line-Lösungen im Lackwerk von Polisan Kansai in der Türkei zu realisieren.