CRX-3𝑖A
Teilen Sie
Der kollaborative Roboter CRX-3𝑖A ist ein ultraleichter kollaborativer Roboter, der für Hersteller entwickelt wurde, die eine schnelle und flexible Automatisierung benötigen. Mit einem Gewicht von nur 11 kg und einer Reichweite von 692 mm kann der CRX 3𝑖A mit einer Hand getragen und in engen Räumen installiert werden, was ihn zu einer idealen Lösung für den Schiffbau, das Schweißen, die Montage und andere Leichtbauanwendungen macht.
Das Design des CRX 3𝑖A macht es einfach, sich zwischen engen Arbeitsbereichen zu bewegen und Layouts mühelos anzupassen. Der Roboter erkennt automatisch seinen Installationswinkel und kann mit einem Magnetfuß kombiniert werden, der eine Installation in jeder beliebigen Ausrichtung ermöglicht und die Notwendigkeit einer Schraubbefestigung eliminiert. Nach dem Umsetzen kann der Bediener einfach mit dem Brennerdraht eine Wand berühren, woraufhin der Roboter seine Position automatisch erkennt und ohne erneutes Anlernen mit dem Schweißen beginnt. Die Traglast von 3 kg ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme eines Schweißbrenners und eines Schweißsensors sowie die automatische Erkennung von Schweißpunkten und die Erstellung von Schweißbahnen. Die CRX-Serie der Cobots ist 8 Jahre wartungsfrei und bietet die bewährte industrielle Zuverlässigkeit, die FANUC Kunden erwarten.
Roboter Nutzlast
3 kg
Roboter Reichweite
692 mm
Achsanzahl
6
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Anwendungen
Branchen
Perfekte Lösung für Ihre Anwendung
Lichtbogenschweißen
Automatisieren Sie Ihren Prozess des Lichtbogenschweißens mit Industrierobotern, um Präzision und Konsistenz zu verbessern und qualitativ hochwertige Schweißnähte zu gewährleisten. Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten und die Produktionszeit verkürzen. Verbessern Sie die Sicherheit, indem Sie die Exposition von Menschen gegenüber gefährlichen Dämpfen und extremer Hitze minimieren. Darüber hinaus erreichen Sie Kosteneffizienz, indem Sie die Arbeitskosten senken und weniger Nacharbeit benötigen.
Materialhandhabung
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Zusammenbau
Automatisieren Sie Montageprozesse mit Robotern und erzielen Sie so erhebliche Vorteile gegenüber manuellen Methoden. Sorgen Sie für unvergleichliche Präzision und Konsistenz, reduzieren Sie Fehler und garantieren Sie eine hochwertige Produktion. Erhöhen Sie die Produktionsgeschwindigkeit, indem Sie einen kontinuierlichen, ermüdungsfreien Betrieb ermöglichen, der den Durchsatz steigert. Steigern Sie die Effizienz, Qualität und Sicherheit und machen Sie die Automatisierung zu einer strategischen Investition für jeden Fertigungsbetrieb.
Vision Inspektion
Die Bildverarbeitungstechnologie verbessert Ihre Fertigungsprozesse mit bildbasierten, automatisierten Systemen, die Objekte präzise prüfen und analysieren. Moderne Bildverarbeitungslösungen nutzen modernste Kameras, Sensoren und Software, um Bilder zu erfassen und zu verarbeiten, Fehler zu erkennen, Abmessungen zu messen und sicherzustellen, dass Ihre Produkte den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Branche
Elektronik
Wir bieten automatisierte Lösungen für die Elektronikfertigung und für Reinraumumgebungen.
Robotik & Automation für die Medizinindustrie
Effizienzsteigerung in der medizinischen Industrie durch Robotik und Automatisierung!
Lagerhaltung, Logistik, Post und Pakete
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.