Skip to main content
PHYSICAL AI 
WEBSITE ONLY

Physikalische KI für Industrieroboter und Automatisierung

Erfahren Sie, wie offene Plattformen und Physical AI Ihre Automatisierungsstrategie revolutionieren können und Ihnen die Flexibilität bieten, Ihre Systeme zu skalieren, anzupassen und fortschrittliche Funktionen zu integrieren, die die Leistung in Ihrer gesamten Produktionsumgebung steigern.

Anwendungen der physikalischen KI

Physikalische KI ermöglicht es Robotern, in realen Fertigungsumgebungen ihre Umgebung wahrzunehmen, sich anzupassen und zu handeln. Diese Anwendungen verdeutlichen, wie FANUC Roboter mithilfe von KI, Echtzeitsteuerung, Befehlen in natürlicher Sprache und Simulation komplexe Automatisierungsaufgaben mit größerer Flexibilität und Präzision ausführen können.

KI-Roboter verfolgt bewegliche Teile und zieht Schrauben fest

FANUC Roboter können sich dreidimensional bewegende Werkstücke erkennen und verfolgen und ihnen in Echtzeit präzise folgen. Dies ermöglicht Vorgänge wie das Anziehen von Schrauben an beweglichen Teilen – eine Aufgabe, die bisher eine präzise Befestigung oder Stabilisierung der Teile erforderte. Mit einer Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsleistung von 1 Millisekunde gewährleistet die schnelle 3D-Verfolgung auch in dynamischen Umgebungen eine gleichbleibende Genauigkeit.

Entdecken Sie die KI-gestützte Bildverarbeitungsführung von Inbolt
Image for AI webpages. Website only. Dynamic line tracking Inbolt.
Image for AI webpages. Website only.

KI-Agentengesteuerte Kommissioniervorgänge

Durch die Erteilung von Anweisungen in natürlicher Sprache an den KI-Agenten für Aufgaben wie das Fotografieren von Bestellformularen, das Erkennen von Text sowie den Transport von Tabletts und Teilen kann ein Roboter die Kommissionierung von Werkstücken durchführen. Durch die Kombination eines KI-Agenten, der natürliche Sprache versteht, um den Roboter zu steuern und Aufgaben autonom auszuführen, mit einer masterlosen KI-Erkennungsfunktion, die Objekte anhand von Eingaben in natürlicher Sprache identifiziert, wird es möglich, die Betriebslogik so anzupassen, als würde man einem Menschen Anweisungen geben.

KI-Roboter mit dynamischer Näherungsüberwachung

FANUC Roboter, die mit KI-gestützter Wahrnehmung ausgestattet sind, können Personen in ihrer Nähe erkennen und ihre Bewegungsbahnen in Echtzeit anpassen, ohne die Produktion anzuhalten. Mithilfe der Drehmomentbefehlseingabe der Funktion „Stream Motion“ wird die vom Roboterarm erzeugte Kraft auf einen sicheren Betriebsbereich begrenzt. Betritt eine Person den Arbeitsbereich des Roboters, passt dieser automatisch seine Bewegungsbahn an, um einen Kontakt zu vermeiden. Sobald der Bereich wieder frei ist, kehrt der Roboter zu seiner ursprünglichen Bahn zurück und setzt die Aufgabe fort. Dies ermöglicht eine sichere und unterbrechungsfreie Zusammenarbeit in der Fertigung.

Image for AI webpages. Website only.
Image for AI webpages. Website only.

KI steuert zwei Arme bei der Verlegung eines flexiblen Kabels

Mithilfe des „Vision-Language-Action“ (VLA)-Grundmodells können zwei FANUC Roboter zusammenarbeiten, um menschliche Aufgaben nachzuahmen, wie beispielsweise das Zusammenlegen eines T-Shirts oder die Durchführung hochpräziser Verkabelungsarbeiten. Das System erfasst die Kabelspannung in Echtzeit und handhabt weiche, flexible Kabel mit menschenähnlicher Feinfühligkeit. Durch den Einsatz mehrachsiger Gelenkbewegungen verlegen die Roboter Kabel entlang komplexer 3D-Bahnen – unter Berücksichtigung von Höhe, Tiefe und Neigung –, wobei sie stets präzise arbeiten und Beschädigungen vermeiden.

Roboterprogrammierung per Sprachbefehl mit generativer KI

FANUC Roboter können Sprachbefehle in mehreren Sprachen erkennen, mithilfe generativer KI automatisch Python-Programme erstellen und die daraus resultierenden Aufgaben ausführen, während sie ihre Umgebung wahrnehmen. Der Benutzer gibt Anweisungen mündlich, und der Roboter interpretiert die Sprache, erstellt das entsprechende Programm und führt die gewünschte Aktion aus.

Diese Fähigkeiten unterstützen auch komplexe Aufgaben wie:

Einen Würfel zu werfen und ihn entsprechend der angezeigten Zahl an die richtige Stelle zu legenEinen Würfel einer bestimmten Farbe auf einen anderen zu stapeln

Diese Aufgaben erforderten bisher eine spezielle Programmierung, können nun aber durch intuitive Sprachbefehle ausgeführt werden.

Image for AI webpages. Website only.
Image for AI webpages. Website only.

Fortgeschrittene Simulation und Unterstützung durch Digital Twin

FANUC unterstützt fortschrittliche Simulations- und Digital-Twin-Technologien, mit denen Hersteller Robotersysteme vor deren Einsatz entwerfen, testen und validieren können. Fotorealistische virtuelle Fabrikumgebungen helfen Teams dabei, das Verhalten von Robotern zu modellieren, Zellenlayouts zu bewerten und die Leistung in einer risikofreien Umgebung zu optimieren. Durch den Einsatz von NVIDIA Isaac GR00T zum Trainieren der Roboterbewegungen und des Objektverhaltens lernen die Roboter autonom, mit zuvor „unbekannten“ Situationen umzugehen. FANUC Roboter sind in Formaten erhältlich, die für moderne Simulationsplattformen geeignet sind, und ermöglichen so die Analyse von Zykluszeiten, die Validierung von Bewegungsbahnen sowie die Generierung von KI-Trainingsdaten in virtuellen Produktionsabläufen. Diese Tools verkürzen die Inbetriebnahmezeit und verbessern die Gesamtgenauigkeit des Systems.

Verbesserte Integration mit den FANUC Simulationstools

Das Simulationsökosystem von FANUC – beispielsweise die Offline-Programmierwerkzeuge – unterstützt den Austausch von Bewegungsbahn- und Leistungsdaten mit externen Simulationsumgebungen. Dadurch können Entwickler das tatsächliche Roboterverhalten mit höherer Genauigkeit modellieren und die Systemleistung bereits in einer frühen Phase des Konstruktionsprozesses validieren.

Image for AI webpages. Website only.

Physikalische KI: Häufig gestellte Fragen

„Physical AI“ verändert die industrielle Automatisierung grundlegend, indem sie Robotik, künstliche Intelligenz, Echtzeitsteuerung, Simulation und offene Entwicklungsplattformen miteinander verbindet. Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie FANUC „Physical AI“ unterstützt, wie diese Technologien zusammenwirken und wie Hersteller sie nutzen können, um flexiblere, intelligentere und anpassungsfähigere Automatisierungssysteme zu entwickeln.

Häufig gestellte Fragen

Unter „Physical AI“ versteht man künstliche Intelligenz, die die reale Welt wahrnehmen, Entscheidungen treffen und über Maschinen wie Industrieroboter physische Handlungen ausführen kann. In der Fertigung ermöglicht „Physical AI“ Robotern, ihre Umgebung zu verstehen, sich an veränderte Bedingungen anzupassen und komplexe Aufgaben mit größerer Autonomie auszuführen.

FANUC unterstützt „Physical AI“ durch offene Plattformtechnologien wie ROS 2-Unterstützung, Python-Programmierung, Echtzeit-Bewegungssteuerung mit Stream Motion, Digital-Twin-Simulationsfunktionen sowie Kooperationen mit weltweit führenden Technologieunternehmen. Diese Tools helfen Entwicklern und Herstellern dabei, intelligente Automatisierungssysteme zu entwickeln, die ihre Umgebung wahrnehmen, sich anpassen und handeln können.

ROS 2 ist wichtig, da es ein flexibles Framework für die Vernetzung von Robotern, Sensoren, Werkzeugen zur Bewegungsplanung, Simulationsplattformen und KI-Anwendungen bietet. Der ROS-2-Treiber von FANUC unterstützt Entwickler dabei, FANUC Roboter in moderne Robotik-Workflows zu integrieren, darunter MoveIt, Simulation und fortschrittliche Robotersteuerung.

Entwickler können sich zunächst mit dem FANUC ROS 2-Treiber, den Roboterbeschreibungspaketen, den Stream Motion-Funktionen, der Python-Programmierunterstützung und den Simulationswerkzeugen von FANUC vertraut machen. Diese Ressourcen helfen Teams dabei, FANUC Roboter mit modernen Entwicklungsumgebungen für KI, Robotik und Automatisierung zu verbinden.

Die traditionelle industrielle Automatisierung stützt sich häufig auf feste Programmierung, strukturierte Umgebungen und wiederholbare Aufgaben. Physische KI ergänzt dies um Wahrnehmung, Lernen, Simulation, Echtzeitsteuerung und adaptive Entscheidungsfindung, wodurch Roboter intelligenter auf dynamische Produktionsumgebungen reagieren können.

FANUC arbeitet mit Technologieführern wie NVIDIA und Google zusammen, um die „Physical AI“ in Bereichen wie digitale Zwillinge, Echtzeitsimulation, imitatives Lernen, generative KI, KI-gestützte Roboterprogrammierung und fortschrittliche Robotik-Software voranzutreiben. Diese Kooperationen tragen dazu bei, Industrieroboter intelligenter, anpassungsfähiger und benutzerfreundlicher zu machen.

Ja. FANUC Robotersteuerungen können Python-Programme direkt ausführen, sodass Anwender in Python entwickelte KI-Modelle und Automatisierungslogik einsetzen können. Dies trägt dazu bei, die Lücke zwischen der KI-Entwicklung und der Steuerung von Industrierobotern zu schließen.

Die Echtzeit-Bewegungssteuerung ermöglicht die Anpassung von Position, Geschwindigkeit und Drehmoment eines Roboters durch extrem schnelle Kommunikation. Die „Stream Motion“-Funktion von FANUC unterstützt die Hochgeschwindigkeitssteuerung und ermöglicht Anwendungen wie Bahnverfolgung, adaptive Bewegungen und KI-gesteuerte Automatisierung.

*ROS ist eine Marke der Open Source Robotics Foundation.

**Python ist eine eingetragene Marke der Python Software Foundation.

***GitHub ist eine eingetragene Marke von GitHub, Inc.