ESD-konforme Roboter von FANUC
Zuverlässige Automatisierung für ESD-empfindliche Umgebungen
In Produktionsumgebungen, in denen elektronische Bauteile, Batteriezellen und andere elektrostatisch empfindliche Produkte gehandhabt werden, ist ein wirksamer Schutz vor unkontrollierter statischer Elektrizität erforderlich. Die ESD-konformen Roboter von FANUC sind als 5-Achsen-, 6-Achsen- und SCARA Roboter erhältlich und verfügen über eine spezielle ESD-Beschichtung, die elektrostatische Ladungen kontinuierlich ableitet und so dazu beiträgt, das Risiko elektrostatischer Entladungen während der Produktion zu minimieren.
Durch die Kombination der bewährten FANUC Zuverlässigkeit mit einem speziellen ESD-Schutz helfen diese Roboter Herstellern dabei, empfindliche Komponenten zu schützen, die Prozessstabilität zu gewährleisten und eine gleichbleibend hohe Produktqualität zu sichern.
Ganz gleich, ob Sie elektronische Geräte montieren, Lithium-Ionen-Batterien herstellen, Präzisionskomponenten handhaben oder in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPAs) arbeiten – die Palette der ESD-konformen 6-Achs- und SCARA Roboter von FANUC bietet eine zuverlässige Automatisierungslösung für anspruchsvolle Fertigungsanwendungen.